形式構成

機種一覧

操作部径 機能 形式 形状
φ30タイプ
φ40タイプ
プッシュロック
ターンリセット
形A165E 分離型 1104_lu_1_1(φ30の場合)
形A165E-□-03U 一体型 1104_lu_1_2(φ30の場合)

形式基準(セット組み合わせ発注形式)

操作部・LED本体部をセットにしてお届けします。

種類

セット組み合わせ発注形式

照光方式 定格電圧 操作部の色 操作部の径 端子の種類 接点構成 形式
LED照光 AC/DC24V Φ 30 はんだづけ
端子/
タブ端子
1NC(1) 形A165E-LS-24D-01
形A165E-LS-24D-01-PK
2NC(2) 形A165E-LS-24D-02
形A165E-LS-24D-02-PK
非照光 - 1NC(1) 形A165E-S-01
形A165E-S-01-PK
2NC(2) 形A165E-S-02
形A165E-S-02-PK
LED照光 AC/DC24V Φ 40 1NC(1) 形A165E-LM-24D-01
形A165E-LM-24D-01-PK
2NC(2) 形A165E-LM-24D-02
形A165E-LM-24D-02-PK
非照光 - 1NC(1) 形A165E-M-01
形A165E-M-01-PK
2NC(2) 形A165E-M-02
形A165E-M-02-PK
非照光 - Φ 30 はんだづけ
端子
3NC(3) 形A165E-S-03U
形A165E-S-03U-PK
Φ 40 形A165E-M-03U
形A165E-M-03U-PK

セット組み合わせ発注形式(色違いタイプ)

照光方式 操作部の色 * 操作部の径 端子の種類 接点構成 形式
非照光 Φ 30 はんだづけ端子/
タブ端子
1NC(1) 形A165E-SY-01
グレー
2NC(2) 形A165E-SY-02
グレー 形A165E-SGR-02
はんだづけ端子 3NC(3) 形A165E-SY-03U
グレー 形A165E-SGR-03U

* 黄色およびグレータイプは、非常停止スイッチとしては使用できません。

単品発注形式(分離型に適用)

操作部

形状 照光方式 形式
Φ 30 1104_lu_5_1 非照光 形A165E-S
形A165E-S-PK
照光 形A165E-LS
形A165E-LS-PK
Φ 40 1104_lu_5_2 非照光 形A165E-M
照光 形A165E-LM

ランプ部

形状 発光色 定格電圧 形式
1104_lu_6_1 高輝度 DC5V 形A16-5DSR
AC/DC12V 形A16-12DSR
AC/DC24V 形A16-24DSR

スイッチ部

形状 照光方式 接点構成 形式
1104_lu_7_1 非照光 1NC(1) 形A165E-01
2NC(2) 形A165E-02
照光 1NC(1) 形A165E-01L
2NC(2) 形A165E-02L

スイッチ部ユニット

形状 照光方式 接点構成 形式
1104_lu_8_1 照光 1NC(1) 形A165E-R-24D-01
2NC(2) 形A165E-R-24D-02

アクセサリ(別売)

種類 形状 分類 形式 使用上の注意事項
イエロー・
プレート
1104_lu_9_1 黄色 φ45 形A16Z-5070 非常停止用の銘板として、ご使用
ください。
パネルプラグ 1104_lu_9_2 丸型 形A16ZT-3003 あらかじめ増設するためにカット
したパネル穴を補完できます。
保護構造:IP40、色:黒
締めつけ工具 1104_lu_9_3 - 形A16Z-3004 連続取りつけ時に便利です。
締め過ぎにご注意ください。
スイッチ部・ランプ
引き抜き工具
1104_lu_9_4 形A16Z-5080 スイッチ部・ランプを引き抜くと
きに便利です。