安全規格認定定格

UL、cUL(File No. E41515)

AC125V 5A、AC250V 3A(General Use)
DC30V 3A(Resistive)
注. スイッチ部単体で認定取得しています。

TÜV(EN60947-5-1)(低電圧指令)

AC250V 3A
DC30V 3A

CCC(GB/T14048.5)

AC125V 5A
AC250V 3A
DC30V 3A

定格

スイッチ部定格

定格電圧(V) 抵抗負荷(A)
AC125 5
AC250 3
DC30 3

最小適用負荷DC5V 1mA
定格値は、以下の条件で試験を行った場合です。
 (1)負 荷:抵抗負荷
 (2)取付状態:無振動・無衝撃状態
 (3)温 度:20±2℃
 (4)操作頻度:20回/分

接触形式

名称 接触形式
双投形(c接点)
1102_sp_2_1

高輝度LEDランプ

定格電圧 定格電流 使用電圧 内蔵制限抵抗
DC5V 8mA DC5V±5% 赤、黄:300Ω
緑:160Ω
AC/DC12V AC/DC12V±5% 赤、黄:1kΩ
緑:910Ω
AC/DC24V AC/DC24V±5% 2.4kΩ

性能

スイッチ部

種類 ツマミ形セレクタスイッチ
許容操作ひん度 機械的 最大20回/min
電気的 最大10回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 100mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
異極端子間 AC2,000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC2,000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min *
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
衝撃 耐久 最大500m/s2
誤動作 最大150m/s2(誤動作1ms以内)
耐久性 機械的 25万回以上
電気的 10万回以上
感電保護クラス ClassⅡ
PT(Iトラッキング特性) 175
汚染度 3(IEC60947-5-1)
質量 約13g(照光タイプ2cの場合)
使用周囲温度 −10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 −25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)

*LEDは取りつけない状態です。
 (取りつけないでテストしてください)

クイック・コネクタ部

種類 クイックコネクタ
適合推奨電線 より線0.5mm2または単線Φ 0.mm
使用可能電線と引張強度 より線 0.3mms2 0.5mms2 0.75mms2 1.25mms2
単線 Φ 0.5mm Φ 0.8mm Φ 1.0mm −
強度 10N 20N 30N 40N
電線の被覆むき長さ 10±1㎜
準拠規格 JIS C 2811 工業用端子台

動作特性

種類 ツマミ形セレクタスイッチ
特性 2ノッチ 3ノッチ
動作に必要なトルクOF最大 0.1N・m
セット位置SP 90±5° 45° +10, 0

操作角度

注.( )内は自動復帰形の場合です。
FP:自由位置

接点構成

ノッチ数 接点構成
1c 2c
位置 SW 位置 SW2 SW1
2ノッチ 1102_sp_7_1 1102_sp_7_4 1102_sp_7_1 1102_sp_7_4 1102_sp_7_4
1102_sp_7_2 1102_sp_7_5 1102_sp_7_2 1102_sp_7_5 1102_sp_7_5
3ノッチ 1102_sp_7_1 1102_sp_7_5 1102_sp_7_4
1102_sp_7_3 1102_sp_7_4 1102_sp_7_4
1102_sp_7_2 1102_sp_7_4 1102_sp_7_5