機種一覧

形状
長方形 正方形 丸形
はんだづけ端子/タブ端子 1102_lu_1_1 形A165□-Jシリーズ 1102_lu_1_2 形A165□-Aシリーズ 1102_lu_1_3 形A165□-Tシリーズ
減圧照光
はんだづけ端子/タブ端子
1102_lu_1_4 形A165□-Jシリーズ 1102_lu_1_5 形A165□-Aシリーズ 1102_lu_1_6 形A165□-Tシリーズ
クイックコネクタ 1102_lu_1_7 形A165□-Jシリーズ 1102_lu_1_8 形A165□-Aシリーズ 1102_lu_1_9 形A165□-Tシリーズ

形式構成

形式基準

操作部・LED(照光タイプのみ)・スイッチ部をセットした場合の形式です。

セット組み合わせ形式

操作部・ランプ部(照光タイプのみ)・スイッチ部をセットにしてお届けします。

はんだづけ端子

ノッチ数 出力数 復帰方式 照光方式 形式
2ノッチ 1c 手動 1102_lu_3_2 LED照光 形A165W-J2M□-24D-1
非照光 形A165S-J2M-1
自動 1102_lu_3_3 LED照光 形A165W-J2A□-24D-1
非照光 形A165S-J2A-1
2c 手動 1102_lu_3_2 LED照光 形A165W-J2M□-24D-2
非照光 形A165S-J2M-2
自動 1102_lu_3_3 LED照光 形A165W-J2A□-24D-2
非照光 形A165S-J2A-2
3ノッチ 2c 手動 1102_lu_3_4 LED照光 形A165W-J3M□-24D-2
非照光 形A165S-J3M-2

注. 形式の□の中に次の色記号が入ります。非照光のツマミは黒です。
   R(赤)、Y(黄)、G(緑)

ノッチ数 出力数 復帰方式 照光方式 形式
2ノッチ 1c 手動 1102_lu_4_2 LED照光 形A165W-A2M□-24D-1
非照光 形A165S-A2M-1
自動 1102_lu_4_3 LED照光 形A165W-A2A□-24D-1
非照光 形A165S-A2A-1
2c 手動 1102_lu_4_2 LED照光 形A165W-A2M□-24D-2
非照光 形A165S-A2M-2
自動 1102_lu_4_3 LED照光 形A165W-A2A□-24D-2
非照光 形A165S-A2A-2
3ノッチ 2c 手動 1102_lu_4_4 LED照光 形A165W-A3M□-24D-2
非照光 形A165S-A3M-2

注. 形式の□の中に次の色記号が入ります。非照光のツマミは黒です。
   R(赤)、Y(黄)、G(緑)

ノッチ数 出力数 復帰方式 照光方式 形式
2ノッチ 1c 手動 1102_lu_5_2 LED照光 形A165W-T2M□-24D-1
非照光 形A165S-T2M-1
自動 1102_lu_5_3 LED照光 形A165W-T2AG-24D-1
非照光 形A165S-T2A-1
2c 手動 1102_lu_5_2 LED照光 形A165W-T2M□-24D-2
非照光 形A165S-T2M-2
自動 1102_lu_5_3 LED照光 形A165W-T2A□-24D-2
非照光 形A165S-T2A-2
3ノッチ 2c 手動 1102_lu_5_4 LED照光 形A165W-T3M□-24D-2
非照光 形A165S-T3M-2

注. 形式の□の中に次の色記号が入ります。非照光のツマミは黒です。
   R(赤)、Y(黄)、G(緑)

単品形式

操作部・ランプ部・スイッチ部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

操作部ユニット(IP65耐油形のみです。)

形式 ノッチ数 復帰方式 照光方式 形式 操作部の色
長方形
(形A165□-J)
1102_lu_7_1
2ノッチ 手動 LED照光 形A165W-J2M□ □の中に下記の
記号が入ります。
R(赤)
Y(黄)
G(緑)
非照光 形A165S-J2M
自動 1102_lu_7_4 LED照光 形A165W-J2A□
非照光 形A165S-J2A
3ノッチ 手動 LED照光 形A165W-J3M□
非照光 形A165S-J3M
自動 1102_lu_7_5 LED照光 形A165W-J3A□
非照光 形A165S-J3A
正方形
(形A165□-A)
1102_lu_7_2
2ノッチ 手動 LED照光 形A165W-A2M□ □の中に下記の
記号が入ります。
R(赤)
Y(黄)
G(緑)
非照光 形A165S-A2M
自動 1102_lu_7_4 LED照光 形A165W-A2A□
非照光 形A165S-A2A
3ノッチ 手動 LED照光 形A165W-A3M□
非照光 形A165S-A3M
自動 1102_lu_7_5 LED照光 形A165W-A3A□
非照光 形A165S-A3A
丸形
(形A165□-T)
1102_lu_7_3
2ノッチ 手動 LED照光 形A165W-T2M□ □の中に下記の
記号が入ります。
R(赤)
Y(黄)
G(緑)
非照光 形A165S-T2M
自動 1102_lu_7_4 LED照光 形A165W-T2AG
非照光 形A165S-T2A
3ノッチ 手動 LED照光 形A165W-T3M□
非照光 形A165S-T3M
自動 1102_lu_7_5 LED照光 形A165W-T3A□
非照光 形A165S-T3A

注1. 非照光は黒です。

ユニット形式

操作部とスイッチ部ユニット(ランプ部、スイッチ部)でお選びいただけます。

スイッチ部ユニット(スイッチ部とランプ部を組合せてお届けします。)

形式 ノッチ数 分類 形式
1102_lu_9_1 2ノッチ 1c 24V用 はんだづけ端子 形A16W-2N①-24D-1
2c 形A16W-2N①-24D-2
3ノッチ 2c 形A16W-3N①-24D-2

減圧ユニット付スイッチ部ユニット(はんだづけ端子)

形式 分類 使用電圧 形式
1102_lu_10_1 一般負荷
微小負荷共用
2ノッチ 1c AC/DC100/110V 形A16L-①-T1-1
2ノッチ 2c 形A16L-①-T1-2
3ノッチ 形A16W-3NY-T1-2

注. LEDはAC/DC24Vが内蔵されています。

①の中に下記記号が入ります。

記号 色
R 赤
Y 黄
G 緑

クイック・コネクタスイッチ部ユニット

形式 分類 形式 備考
1102_lu_12_1 一般負荷
微小負荷共用
2ノッチ用
2c
非照光 形A16-2S 押ボタンスイッチ用と
共用です。
照光 減圧照光機能なし 形A16L-①-②-2S
減圧照光
機能あり
AC/DC100/110V 形A16L-①-T1-2S
AC/DC200/220V 形A16L-①-T2-2S
3ノッチ用
2c
非照光 形A16S-3N-2LS -
照光 減圧照光機能なし 形A16W-3N-①-24D-2S
減圧照光
機能あり
AC/DC200/220V 形A16W-3N①-T2-2S

注. 100Vタイプおよび200VタイプともLEDは、AC/DC24Vが内蔵されています。

①②の中に下記記号が入ります。

①

記号 色
R 赤
Y 黄
G 緑

②

記号 種類 使用電圧
5D LED DC5V
12D AC/DC12V
24D AC/DC24V

単品形式

スイッチ部

形式 分類 形式
1102_lu_15_1 照光タイプ スイッチ部
(減圧照光なし)
2ノッチ 1c はんだづけ端子 形A16S-2N-1L
2c 形A16S-2N-2L
3ノッチ 2c 形A16S-3N-2L
非照光タイプ 2ノッチ 1c 形A16S-2N-1
2c 形A16S-2N-2
3ノッチ 2c 形A16S-3N-2
1102_lu_15_2 照光タイプ 2ノッチ 1c プリント基板端子 形A16S-2N-1LP
2c 形A16S-2N-2LP
非照光タイプ 1c 形A16S-2N-1P
2c 形A16S-2N-2P

ランプ部

使用電圧 高輝度 1102_lu_16_1
発光色 DC5V AC/DC12V AC/DC24V
赤 形A16-5DSR 形A16-12DSR 形A16-24DSR
黄 形A16-5DSY 形A16-12DSY 形A16-24DSY
緑 形A16-5DSG 形A16-12DSG 形A16-24DSG

注. 一般輝度のLEDランプをご使用される場合は、形A3Cに使用しているランプをご選定ください。

アクセサリ・工具

アクセサリ

種類 形状 分類 形式 使用上の注意事項
パネル・プラグ 1102_lu_17_1 長方形 形A16ZJ-3003 あらかじめ増設するためにカット
したパネル穴を補完できます。
保護構造:IP40、色:黒
正方形 形A16ZA-3003
丸形 形A16ZT-3003

工具

種類 形状 形式 適用分類 使用上の注意事項
押ボタン ツマミ形
セレクタ
キー形
セレクタ
非常停止 表示灯
ナット
締めつけ工具
1102_lu_18_1 形A16Z-3004 ● ● ● ● ● 連続取りつけ時に便利です。
0.39N・m以上で締めつけ
ないでください。
スイッチ部・
ランプ引き抜き工具
1102_lu_18_2 形A16Z-5080 ● ● ● ● ● スイッチ部(はんだづけ端
子)・ランプを引き抜くと
きに便利です。