I/O種別 I/O点数 I/O接続形態 電源電圧 I/O仕様 形式
アナログ入力 8点 MOLEX社製コネクタ DV24V 4~20mA、 0~20mA
0~5V、 1~5V、 0~10V、 -10~10V
形GT1-AD08MX
4点 端子台 形GT1-AD04
アナログ出力 4点 MOLEX社製コネクタ DV24V 0~5V、 1~5V、 0~10V、 -10~10V 形GT1-DA04MX
端子台 0~5V、 1~5V、 0~10V、 -10~10V、 4~20mA 形GT1-DA04