一般仕様

内部電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) *
消費電流I/Oユニットインタフェース内部電源
50mA以下形GT1-AD08MX: 100mA以下
形GT1-AD04 : 100mA以下
形GT1-DA04MX: 100mA以下
形GT1-DA04 : 150mA以下
耐ノイズ性IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動10~150Hz 複振幅1.0mm または70m/s2
耐衝撃200m/s2
耐電圧AC500V
取りつけ方法DIN35mmレール取りつけ
取りつけ強度各方向に100N(ただし、 レール方向は10N以上)
端子強度引っ張り強度100N
使用周囲温度−10~+55℃
使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと)
保存周囲温度−25~+65℃
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)

* アナログ用I/O電源は、内部電源から供給されます。

入力部仕様

仕様電圧入力電流入力
入力種別0~5V
1~5V
0~10V
−10~10V
0~20mA
4~20mA
最大信号入力±15V±30mA
入力インピーダンス1MΩ以上約250Ω
分解能1/6000(フルスケール)
総合精度25℃±0.3%FS±0.4%FS
−10~+55℃±0.6%FS±0.8%FS
変換周期8ms/8点、 4ms/4点
AD変換出力データバイナリデータ
−10~10V時 フルスケール : F448~0BB8
上記以外 フルスケール : 0000~1770
絶縁方式入力と電源間 : トランス、 フォトカプラ絶縁

出力部仕様

仕様電圧入力電流入力
出力種別0~5V
1~5V
0~10V
−10~10V

4~20mA
出力許容負荷抵抗5kΩ以上600Ω以下
出力インピーダンス0.5Ω以下−−
分解能1/6000(フルスケール)
総合精度25℃±0.4%FS
−10~+55℃±0.8%FS
変換周期4ms/4点
DA出力データバイナリデータ
−10~10V時 フルスケール : F448~0BB8
上記以外 フルスケール : 0000~1770
絶縁方式出力と電源間 : トランス、 フォトカプラ絶縁

適合コネクタ

種別形式備考
モレックス社製
コネクタ
圧着タイプハウジング50-57-9403
連鎖状ピン16-02-0069AWG#24~30対応
16-02-0086AWG#22~24対応
バラ状ピン16-02-0096AWG#24~30対応
16-02-0102AWG#22~24対応
圧着工具57036-5000AWG#22~26対応
57037-5000AWG#24~30対応