一般仕様

通信電源電圧DC11~25V
内部回路電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
消費電流通信電源 : 50mA以下
内部回路電源 : 100mA以下
絶縁抵抗DC電源端子一括~FG間 20MΩ以上(DC100Vメガ)
耐電圧DC電源端子一括~FG間 AC500V 50/60Hz 1min
漏れ電流1mA以下
耐ノイズ性IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動10~57.7Hz 片振幅0.75mm 57.7Hz~150Hz
加速度 98m/s2
耐衝撃誤動作 : 196m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回
耐久 : 294m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回
使用周囲温度−10~+55℃(ただし、 氷結および結露のないこと)
保存周囲温度−25~+65℃
保存周囲湿度25~85%RH(ただし、 氷結および結露のないこと)
使用周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
取付方法M4ネジ取付またはDIN35mmレール取付
取付強度100N : 10s
レール方向 : 10N 10s
端子強度引っ張り : 100N 10s
質量250g以下
外形寸法110×65×60(mm)

通信仕様(RS-232C部)

通信方式全2重通信 調歩同期式
伝送距離最大15m
伝送速度1200/2400/4800/9600/19200bps
伝送コードASCII(7ビット)/JIS(8ビット)
パリティチェックEVEN(偶数)/ODD(奇数)/NON(なし)
ストップビット長1または2ビット
ポート数2ポート
コネクタD-Sub9ピン(オス)×2ポート
送受信メモリ容量1024バイト×2ポート
ヘッダコード有効/無効 切替(有効時 : ヘッダコードは1バイト)
デリミタコード有効/無効 切替(有効時 : デリミタは1バイト)
フロー制御有効/無効 切替(RS/CS制御のみ)