定格

項目 入力 出力
定格電圧 使用電圧 インピーダンス 電圧レベル 定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流* サージオン
電流耐量
動作電圧 復帰電圧
G3FM-2R5SLN DC5V DC4~6V 250Ω±20% DC4V以下 DC1V以上 AC24~240V
DC24~110V
AC19.2~264V
DC19.2~125V
1~500mA
(40℃にて)
6A(10ms)
DC12V DC9.6~14.4V 600Ω±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 1.2kΩ±20% DC19.2V以下

性能

動作時間 5ms以下
復帰時間 10ms以下
出力オン電圧降下 3V(RMS)以下
漏れ電流 0.1mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V50/60Hz1min
振動 10~55~10Hz片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約50g
MTTFd(参考値) 1,000年以上