本体

絶縁方式 ゼロクロス機能 動作表示灯 出力の適用負荷 入力の定格電圧 形式
フォト・ボル・カプラ 無 有 0.5A
AC24~240V
DC24~110V
DC 5V G3FM-2R5SLN DC5
DC12V G3FM-2R5SLN DC12
DC24V G3FM-2R5SLN DC24

アクセサリ(別売)

接続ソケット

分類 端子構造 形状 形式
表面接続 ねじ端子
(着脱式端子カバー構造) *
1010_lu_2_1 PYFZ-08
ねじ端子
(フィンガープロテクト構造)
1010_lu_2_2 PYFZ-08-E
プッシュインPlus端子台
(リリースレバー付ソケット一体型)
1010_lu_2_5 PYF-08-PU
裏面接続 プリント基板用端子 1010_lu_2_6 PY08-02

保持金具

適用ソケット 保持金具
分類 端子構造 形式 形式
表面接続 ねじ端子 PYFZ-08 PYC-A1 *
ねじ端子(フィンガープロテクト構造) PYFZ-08-E
裏面接続 プリント基板用端子 PY08-02 PYC-P

*形PYC-A1は1セット2本組です。

端子カバー

適用ソケット 端子カバー
形式 形状 形式 最小発注単位(セット)*
PYFZ-08 1010_lu_5_1 PYCZ-C08 10
(2個/セット)

注. ご選定の際は、ソケット形PYFZ-08との組み合わせでご選定ください。
* ご注文の際は、最小発注単位10セットの倍数にてご注文ください。

レール取りつけ用品

分類 商品名称 形状 形式
表面接続用 支持レール 浅型/全長1m 1010_lu_4_1 PFP-100N
浅型/全長0.5m PFP-50N
深型/全長1m 1010_lu_4_2 PFP-100N2
エンドプレート 1010_lu_4_3 PFP-M
スペーサ 1010_lu_4_4 PFP-S