丸胴形、角胴形、良好な操作感触と高輝度な照光面を持つ押しボタンスイッチ・表示灯。ブザー、セレクタスイッチも各種サイズ品揃え。薄形フランジのプラトータイプも追加
押ボタンスイッチ/表示灯の受注終了品は以下の 33 商品があります。
ロータリ・スイッチ
3VAC-1
24mm角操作部タイプ押ボタンスイッチ
A165□-BA
24mm角操作部タイプ押ボタンスイッチ
キー形セレクタスイッチ(丸胴形φ22/25)
A22K
φ22とφ25共用
小形電源スイッチ
A2B
押ボタン・スイッチ
A2T
φ30 押ボタンスイッチ
A30
標準押ボタンスイッチ、照光タイプ、非照光タイプ
φ30 ツマミ形セレクタスイッチ
A30□
ツマミ形セレクタスイッチ、照光タイプ、非照光タイプ
φ30 キー形セレクタスイッチ
A30K
キー形セレクタスイッチ、非照光タイプ
超小形照光押ボタンスイッチ(形M2EJ表示灯)
A3EJ (M2EJ)
小形照光押ボタンスイッチ(形M2FA表示灯)
A3FA(M2FA)
押ボタンスイッチ
A3G(M2G)
照光押ボタンスイッチ
A3L
照光押ボタンスイッチ(角胴形)超高輝度タイプ
A3P(超高輝度タイプ)
大形角胴シリーズULTRA LED照光追加
角胴形 押ボタンスイッチ
A3P□N
高輝度LED 、クイック・コネクタを新採用。さらに見やすく使いやすくなった角胴形照光押ボタンスイッチ
照光押ボタン・スイッチ
A3PA / A3PB
照光押ボタン・スイッチ
A3PJ
照光押ボタン・スイッチ
A3PT
照光押ボタンスイッチ(角胴形)超高輝度タイプ
A3S(超高輝度タイプ)
角胴シリーズULTRA LED照光追加
照光押ボタンスイッチ
A3SA / A3SJ
押ボタンスイッチ
A3T(M2T表示灯)
照光押ボタン・スイッチ
A3V
デジタル数字表示付押ボタンスイッチ
A4PJ
胴体長47.5mm、角胴形4桁表示シリーズ
照光押ボタン・スイッチ
APSL / ASL
(デカ丸くん)大型照光押ボタンスイッチ
C4XT
大きく明るく、独創的でファッショナブルなデザイン
照光押ボタン・スイッチ
CPL
表示灯
M2G
表示灯(角胴形)超高輝度タイプ
M2P(超高輝度タイプ)
大形角胴シリーズULTRA LED照光追加
角胴形 表示灯
M2P□N
押ボタンスイッチ形A3P□Nと同一デザイン。視認性が向上したLED照光タイプ
表示灯(角胴形)超高輝度タイプ
M2S(超高輝度タイプ)
角胴シリーズULTRA LED照光追加
デジタル数字表示灯
M4PJ
胴体長47.5mm、角胴形4桁表示シリーズ
LED集合表示灯
MS3 / MS4
サイズで、形状で、色で選べるLED集合表示灯
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.