Page top

超音波センサ - 受注終了品

超音波を利用し、透明体(透明フィルム・透明ビン・ペットボトル、板ガラス)等を透過形・反射形で安定検出が可能

商品一覧

超音波センサの受注終了品は以下の 11 商品があります。

2016/03 受注終了 E4A-3K 電源内蔵超音波スイッチ(反射形) E4A-3K

0.3~3mの範囲で検出エリアを任意に設定、背景物体の影響を受けません

2016/03 受注終了 E4B 超音波センサ E4B

角型のアンプ内蔵形超音波センサ

2012/03 受注終了 E4C 円柱型超音波センサ E4C

小型円柱タイプ アンプ分離形超音波センサ

2023/03 受注終了 E4C-UDA デジタルアンプ分離式超音波センサ E4C-UDA

小型円柱タイプで、設定が簡単。反射形超音波センサ

2003/03 受注終了 E4E 小形超音波スイッチ E4E

 

2008/03 受注終了 E4R 反射形超音波スイッチ E4R

高粘度物質などのレベル制御に最適な反射形

1988/04 受注終了 E4R-5A 超音波ドアスイッチ E4R-5A

 

1991/06 受注終了 USR 反射形超音波スイッチ USR

 

2016/03 受注終了 ZX-UD□□ スマートセンサ超音波タイプ センサヘッド ZX-UD□□

アンプユニットZX-UDA□□専用のセンサヘッド。検出範囲50~300mm、応答速度30ms

2016/03 受注終了 ZX-UDA□□ スマートセンサ超音波タイプ アンプユニット ZX-UDA□□

センサヘッドZX-UD□□専用のアンプユニット。測定周期1ms、保護構造IP40

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら