制御、情報、安全を統合した、オートメーションプラットフォーム
制御、情報、安全を統合した、オートメーションプラットフォーム
EtherNet/IP対応で高速大容量通信を実現
用途に応じた豊富なバリエーションのデジタル入力・出力ユニット
用途に応じた豊富なバリエーションのアナログ入力・出力ユニット
熱伝対や測温抵抗体による豊富なインターフェースを備えて温度調節・温度入力・ヒータ断線検知ユニット
安価な計量・計測システムの構築を可能にするロードセル入力ユニット
パルス出力やエンコーダ入力、SSIインターフェースなどの位置インターフェースユニット
センサレベルの情報を可視化し、現場課題の解決に貢献するIO-Linkマスタユニット
EtherCATにシリアル機器を簡単・フレキシブルに接続
RFID V680シリーズのアンプ・アンテナと直接接続
NX I/Oユニットのユニット電源やI/O電源を追加供給する電源ユニット
Safety over EtherCAT(FSoE)を搭載し、EtherCAT上で標準I/Oと混在可能
セーフティ入力機能、セーフティ出力機能を持つユニット群
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.