H7CX-R□-Nは、2023年3月末に生産終了を予定しています。 H7CX-R□-Nを、後継機種H7CCに置換いただくために必要な情報をこのページで紹介します。
下記からお使いの形式を選択してください。
H7CX-R□-Nをお使いのお客様へ
外観の変更点
H7CX-R□-N

- カウント値が設定により赤色/緑色/橙色※から選べます。
※H7CX-R11-□は赤色のみです - 6桁タイプのみです。全桁上キーのみでの設定です。

H7CC

- カウント値は白色表示で視認性向上、カラーユニバーサルデザインを採用しています。
- 6桁タイプのみです。全桁上下キーを配置し、設定時などの操作回数が減らせます。
操作の変更点
H7CX-R□-N
MODEは専用キーです。
キー操作毎に順方向にMODEが切り替わります。


H7CC
MODEはDW1+DW3またはUP1+UP3を同時押しです。
DW1+DW3操作時はMODE切替が順方向に進み、UP1+UP3操作時は逆方向に進みます。

H7CX-R□-N
HOLDは専用キーです。
キーを押すとすぐにHOLDします。
キー周りの壁で誤操作を防止します。


H7CC
HOLDはUP6+DW6を同時長押しです。
HOLDを受け付けるとLEDが点滅し、LED消灯でHOLDします。
点滅中にキーを離すとHOLDが中断されます。
キーの同時長押しやLEDの視覚的ガイドで誤操作を防止します。

操作の変更点
H7CX-R□-N
ディップスイッチを使って一部設定ができました。
ディップスイッチで設定し取りつけた後、設定変更する場合は、取り外し作業が必要です。


H7CC
ディップスイッチをなくし、全ての設定をキー操作で行えます。
全ての設定をキー操作で行えるため、設定変更する場合の取り外し作業は不要です。

機能の変更点
表示色切替以外は全て継承しています。さらに以下の機能を追加しました。
H7CC
- 出力割当
- 出力反転
- インジケータ表示モード
- 積算稼働時間 警報設定値
- 積算稼働時間 モニタ値
- ソフトウェアバージョン
下記の機能は機種設定モードでの設定に変更になります。
- 入力モード
下記の機能は機能設定モードでの設定に変更になります。
- 計数速度
- 出力モード
- 平均回数(OFF/2回/4回/8回/16回)※
- NPN/PNP入力モード切替
※ H7CX-R□-N から16回が追加されます。
形式毎の変化点
生産終了商品との相違点 | 形H7CX-R11-N | 形H7CC-R11 | |
---|---|---|---|
定格性能 | 消費電力 | 約9.4VA(AC100~240V) | 約6.8VA(AC100~240V) |
生産終了商品との相違点 | 形H7CX-R11D1-N | 形H7CC-R11D | |
---|---|---|---|
定格性能 | 電源電圧 | AC24V 50/60Hz/DC12~24V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V |
消費電力 | 約7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V) | 約5.5VA/3.3W(AC24V/DC12~48V) |
生産終了商品との相違点 | 形H7CX-R11W-N | 形H7CC-R11W | |
---|---|---|---|
定格性能 | 消費電力 | 約9.4VA(AC100~240V) | 約6.8VA(AC100~240V) |
生産終了商品との相違点 | 形H7CX-R11WD1-N | 形H7CC-R11WD | |
---|---|---|---|
定格性能 | 電源電圧 | AC24V 50/60Hz/DC12~24V | AC24V 50/60Hz/DC12~48V |
消費電力 | 約7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V) | 約5.5VA/3.3W(AC24V/DC12~48V) |