Page top

本文

Windows更新後におけるCX-Programmer など CX-One の一部のアプリケーションが起動できない問題と対応策のご案内/
Information on Startup Issues and Countermeasures for Certain CX-One Applications Including CX-Programmer After Windows Updates

2025年8月29日または2025年9月9日に公開された一部のWindows更新プログラム(KB5064081またはKB5065426)を適用後、CX-ProgrammerなどCX-Serverを使用するCX-Oneの一部のアプリケーションが起動できなくなる問題を解決するためのバージョンアッププログラムです。

This is a version upgrade program to resolve the issue where certain CX-One applications that use CX-Server, such as CX-Programmer, cannot be started after applying specific Windows updates (KB5064081 or KB5065426) released on August 29, 2025 or September 9, 2025.

ご留意 / Precautions

2025年10月のオートアップデートで本対策を反映済です。
オートアップデート更新後は、本バージョンアッププログラムの適用は不要ですので、オートアップデートによる更新をお願いします。

This upgrade program has been reflected in the auto-update released in October 2025.
Once the auto-update is applied, there is no need to install this upgrade program, so please run the auto-update.

ダウンロードファイル / Download file

更新日
/Updated date
説明
/Description
ファイル名(サイズ)/File name (File size)
2025/09/19 起動問題と対応策
Windows更新後におけるCX-Programmer など CX-One の一部のアプリケーションが起動できない問題と対応策のご案内
cx_programmer_issue_response_jp.pdf(612KB)
2025/09/19 Startup Issues and
Countermeasures
Information on Startup Issues and Countermeasures for Certain CX-One Applications Including CX-Programmer After Windows Updates
cx_programmer_issue_response_en.pdf(249KB)
2025/09/19 バージョンアッププログラム
/Upgrade program
CX-Server_5_1_1_6.zip(48.5MB)