加工を含む複数の工程を1つの装置で実現する複合加工装置においては、加工とその周辺装置を効率よく制御することが装置の性能・生産性向上のキーとなります。
NC統合コントローラではNC機能とPLC機能を1つのコントローラで処理することにより、工程間を高速に同期させることができ、装置のタクトタイムを大幅に短縮します。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/02/14
加工を含む複数の工程を1つの装置で実現する複合加工装置においては、加工とその周辺装置を効率よく制御することが装置の性能・生産性向上のキーとなります。
NC統合コントローラではNC機能とPLC機能を1つのコントローラで処理することにより、工程間を高速に同期させることができ、装置のタクトタイムを大幅に短縮します。
同一タスク上でPLCとNCのプログラムを実行するため、お客様の設計通りのタイミングで複数の工程を同期させることができます。
NC(加工)とPLC(周辺制御)間のインタロック待ち時間が、別々のコントローラを使用する場合と比較して1/4 に。インタロックが多数発生する複合加工装置のタクトタイム短縮に貢献します。
Gコード対応により、お客様の複雑形状加工プログラムの設計・プログラミング作業を軽減します。
CADデータを元に、加工プログラムを設計し、PLC命令語でのプログラミング、デバッグなどの作業を加工図形ごとに実施
CAD/CAMで加工プログラムを簡単設計
① CAD/CAM でのパラメータ設定
② Gコード加工プログラム生成
③ NC 統合コントローラへ転送
統合開発環境 Sysmac Studioは機器の構成設定、プログラミング、モニタリング機能の他、3Dモーションシミュレーションにも対応したソフトウェア(IDE)です。IEC規格、PLCopen®準拠のモーション制御ファンクションブロック(FB)を採用したプログラミング環境で、装置のプログラミング期間を短縮できます。PLC機能用FB、汎用モーション制御用FBに加え、NC制御用FBを搭載。
加工制御と周辺制御の同期プログラムを簡単に設計することができます。
情報更新 : 2022/02/14
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.