モーション制御NX1Pと1Sサーボで
モーション制御が簡単に

マシンオートメーションコントローラNX1Pは、EtherCATポートを内蔵し、高機能モーション制御で、装置の高速・高精度化を実現

  • 単軸位置制御も含め最大8軸のサーボシステムをEtherCATで簡単に配線できます。
  • 最大4軸のモーション制御、電子カム機能や、補間機能により装置の高速・高精度化を実現します。

配線作業が簡単

従来従来の位置制御ユニットでは

解決NX1Pコントローラ +
1Sサーボの組み合わせなら

配線作業に時間がかかる。また配線間違いがあると確認に時間がかかっていました。

ケーブル1本なので配線を間違えることなく簡単接続できます!

【従来】従来の位置制御ユニットでは
【解決】NX1Pコントローラ+1Sサーボの組み合わせなら

モーションプログラムが簡単

従来従来の位置制御ユニットでは

解決NX1Pコントローラ +
1Sサーボの組み合わせなら

位置決めを行うには3つのソフトウェアが必要でした。入出力全体を制御するラダープログラミングツール、位置制御ユニット設定用のモーションプログラミング・ソフトウェア、サーボ側の設定ソフトウェア、それぞれのツール/ソフトウェアを確認しながら、調整やデバッグする必要があるので、多くの時間がかかりました。

統合ソフトウェア環境 Sysmac Studioを使うことで、ラダープログラミング + モーション + サーボ設定が1つのソフトウェアできるようになりました。ラダープログラム(またはSTプログラム)の中で位置決め命令を記載するので、従来のような3つのソフトを交互に調整する必要はありません。

【従来】従来の位置制御ユニットでは
【解決】NX1Pコントローラ+1Sサーボの組み合わせなら

このように、簡単に位置決め制御を実現。モニタ、修正も簡単にできます!さらに、モーション・ファンクションプロックを使って、サーボONや、原点復帰、位置決めなどの動作の流れどおりにプログラムが組めて、他の人からも見やすいプログラムになります。

3次元シミュレーションで
デバッグが簡単

従来従来の位置制御ユニットでは

解決NX1Pコントローラ +
1Sサーボの組み合わせなら

デバッグには、実機の装置がないと動作の確認ができませんでした。そのため、実際の設計・制作段階に加えて、試運転・調整の期間に多くを費やしていました。また現場での調整・試運転期間に手直しが発生すると、さらに工数が発生していました。

Sysmac Studioに搭載された3次元シミュレーションを使用することにより、プログラムしたサーボモータの軌跡を見ながら、機械担当者と装置の完成前にレビューができ、不具合点を事前に改善できます!
装置を設計する段階で、机上でTry&Errorを繰り返して設計を改善することにより、設計工数の大幅な削減につながり、現場でのデバッグ時間も短縮します。

【従来】従来の位置制御ユニットでは
【解決】NX1Pコントローラ+1Sサーボの組み合わせなら

絶対値エンコーダ標準搭載で
停電時の再復旧が速い

従来従来のインクリメンタルサーボでは

解決NX1Pコントローラ +
1Sサーボの組み合わせなら

非常停止や電源断時、原点情報がなくなり、原点復帰を実行しないと装置が復旧せず、次の位置決めができませんでした。

1Sサーボは、絶対値エンコーダ標準搭載。原点復帰が不要なため、次の位置決めまでの時間が削減できます。さらに、1Sサーボはバッテリレスで絶対位置を保持。メンテナンス工数も削減できます!

【従来】従来のインクリメンタルサーボでは
【解決】NX1Pコントローラ+1Sサーボの組み合わせなら