1.約5倍の高速処理
装置の処理を早くしたいという要求に対応できます。
CP1EからCP2Eへの置き換えで、さらに便利で快適になります。
装置の処理を早くしたいという要求に対応できます。
データメモリのバックアップをバッテリレスで保持します。
オプションバッテリが不要でメンテナンスを削減します。
| 形式 | プログラミングメモリ | |
|---|---|---|
ユーザメモリ |
データメモリ |
|
| CP2E | バッテリレス |
|
| CP1E | バッテリレス |
バッテリバックアップ |
* CP2E/CP1Eとも時計機能のバックアップにはバッテリが必要です。
製造現場以外の厳しい環境にある設備にも対応できます。
| 形式 | 使用周囲温度 |
|---|---|
| CP2E | -20 ~ +60℃ |
| CP1E | 0 ~ 55℃ |
Ethernet 2ポート内蔵
シリアル 3ポート対応
位置決め 4軸
CP2Eではファンクションブロックに対応しています。
PIDでの温度制御や、通信接続を簡単にするファンクションブロック等を準備しており、ラダープログラムの作成時間を大幅に削減することができます。
独自にファンクションブロックをラダーとST言語で作成することもできます。