CP1E→CP2E置き換え表
CP1EからCP2Eへの置き換え形式を確認いただけます。
置き換える場合は、外形寸法、各種仕様、プログラム/設定、端子配列などに変更が発生する場合があります。詳細は置き換えガイドとユーザーズマニュアルを参照してください。
CP1EからCP2Eへの置き換え形式を確認いただけます。
置き換える場合は、外形寸法、各種仕様、プログラム/設定、端子配列などに変更が発生する場合があります。詳細は置き換えガイドとユーザーズマニュアルを参照してください。
使用ユニット等により、置き換え形式が異なります。
*:通信ポートとオプションボードの置換
(1)CP2E-N□□はRS-232Cポートを内蔵していません。
RS232C通信ポートはCP2E-N□□にRS-232CオプションボードCP1W-CIF01を装着してください。
(2) EthernetオプションボードCP1W-CIF41を使用している場合は、CP1W-CIF41をCP2E-N内蔵Ethernetポートに置き換えてください。CP2E-N□□にはCP1W-CIF41は装着できません。
CP1W-CIF41を使用している場合の設定置換方法は、置き換えガイド(カタログ番号:SBCA-133)の「付録 3.CP1W-CIF41をCP2E-N□□に移行する場合のPCシステム設定例」を参照ください。
(3) その他CP1E-Nに装着しているオプションボードはCP2Eで使用できます。
CP1W-CIF01/CP1W-CIF11/CP1W-CIF12-V1
CP1W-ADB21/CP1W-DAB21V/CP1W-MAB221
*:CP1E-N□□のトランジスタ出力/AC 電源タイプ(CP1E-N□□DT/DT1-A)は、CP2E-N□□には置換機種がありません。トランジスタ出力/DC電源タイプ(CP2E-S□□DT/DT1-Dまたは、CP2E-N□□ DT/DT1-D)に置き換えてください。
そのまま置き換えが可能な機種はありません。以下組み合わせで同等構成を実現してください。
CP1E→CP2E置き換えガイド