Page top

非常停止用押ボタンスイッチ 機能/仕様一覧セレクション

本文

非常停止用押ボタンスイッチ 機能/仕様一覧セレクション(290KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

形式 形A165E 形A22E/形A22NE-P
商品名称 非常停止用押ボタンスイッチ 非常停止用押ボタンスイッチ
外観
パネルカット寸法 φ16mm φ22mm/φ25mm *1
操作部の径 φ30mm/φ40mm φ30mm/φ40mm/φ60mm
使用周囲温度 照光 -10~+55℃ -20~+55℃
非照光 -20~+70℃ *2
操作部 ターンリセット ● ●
プルリセット ――    ●  *3
接点構成
(スイッチユニット数)
照光 1NC(1)/2NC(2)/3NC(3) 1NC(1)/1NC、1NO(2)/2NC(2)
非照光 1NC(1)/1NC、1NO(2)/2NC(2)/2NC、1NO(3)/3NC(3)
配線方式 はんだ付けタイプ 形A22E :ねじ端子台タイプ
形A22NE-P:プッシュインPlus端子台タイプ
認証規格 TÜV SÜD:EN60947-5-1(直接開路動作認証)
       EN60947-5-5
UL:UL508、CSAC22.2 No.14
CCC:GB/T14048.5
形A22E
TÜV SÜD:EN60947-5-1(直接開路動作認証)
       EN60947-5-5
UL:UL508、CSAC22.2 No.14
CCC:GB14048.5
KOSHA :EN60947-5-1
形A22NE-P
TÜV SÜD:EN60947-5-1(直接開路動作認証)
       EN60947-5-5
UL:UL508、C22.2 No.14
CCC:GB/T14048.5

*1. φ25の場合、φ25用リング(形A22Z-R25)をご使用ください。
*2. IP69Kタイプは、JIS D 5020のIP□9K試験条件で80℃対応。
*3. プルリセットタイプは、操作部φ40非照光タイプのみ。照光タイプなし。