Page top

I/Oリレーターミナル 機能/仕様一覧セレクション

本文

I/Oリレーターミナル 機能/仕様一覧セレクション(638KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

分類 プッシュインPlus端子タイプ スタンダードタイプ
シリーズ名 形G70V 形G7TC
代表形式 形G70V-SID16P(-1)(-C16) 形G70V-SOC16P(-1)(-C4) 形G7TC-ID/IA16 形G7TC-OC16(-1) 形G7TC-OC08
商品名称 I/Oリレーターミナル I/Oリレーターミナル
16点 16点 8点
外観
特長 ・プッシュインPlus端子台タイプ
・スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能
・I/O端子部の内部接続タイプを用意
・入力用16点、出力用8点、16点の品揃え
・ソケットターミナル(形P7TF-IS16/OS16/OS08)を用意(別売)
・搭載リレー I/Oリレー 形G7T、別売でSSR 形G3TA搭載可能
区別 入力用 出力用 入力用 出力用
DC入力 リレー出力 *1 AC入力またはDC入力 リレー出力 *1
極性 NPN/PNP NPN NPN/PNP NPN
点数 16点(1a×16) 16点(1c×16) 16点(1a×16) 16点(1a×16) 8点(1a×8)
開閉部定格通電電流 50mA 6A 1A 5A
定格電圧 ・DC24V ・DC12V、24V、
 DC100/110V
・AC100/110V、
 200/220V
・DC12V、24V
動作表示LED あり あり
電源配線処理用端子台 - -
サイズ
(水平設置時)
横(mm) 143 182 102
縦(mm) 90 85
奥行(mm) 56 68
取り付け DINレール ○ ○
ねじ ○ -
取得規格 *2 cULus(LISTED)、EN(TÜV認定)、CE UL、CSA
質量 約350g 約370g 約640g/約630g 約670g 約350g

注. 一覧表には概略の仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項を確認のうえ、ご使用ください。
*1. SSR出力リレー(別売)としても使用可能です。
*2. 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 省スペースタイプ 高容量タイプソケット
シリーズ名 形G70D-V 形G70D 形G70A
代表形式 形G70D-VSOC16 形G70D-VFOM16 形G70D-SOC(-1)/FOM16(-1) 形G70D-SOC08 形G70A-ZOC16
商品名称 リレーターミナル I/Oターミナルソケット
バーチカルタイプ16点 フラットタイプ16点 フラットタイプ8点 16点
外観
特長 ・MOS FETリレー出力搭載タイプを用意
・形G6Dリレー搭載
・MOS FETリレー出力搭載タイプを用意 ・8点出力用リレーターミナル
・形G6Dリレー搭載
・リレーソケット
・高容量10A
・搭載リレー別売
 リレー:形G2R-1-S、
 SSR:形G3R、
 タイマ:形H3RN
区別 出力用 出力用 出力用 出力用
リレー出力 MOS FET
リレー出力
リレー出力 MOS FET
リレー出力
リレー出力 ソケット
(リレー出力/SSR/MOSFETリレー出力/タイマ)
極性 NPN NPN/PNP NPN NPN/PNP
点数 16点(1a×16) 16点(1a×16) 8点(1a×8) 16点
(形G2R-Sリレー搭載時1c×16可能)
開閉部定格通電電流 5Aまたは3A *3 0.3A 3A 0.3A 5A 10A
(端子台部許容電流)
定格電圧 ・DC24V ・DC24V ・DC24V ・DC24V
動作表示LED あり あり あり なし
電源配線処理用端子台 増設可能(形G70D-ET) - - -
サイズ
(水平設置時)
横(mm) 135 156 68 234
縦(mm) 46 51 93 75
奥行(mm) 81 39 44 64
取り付け DINレール ○ ○ ○ ○
ねじ ○ - - -
取得規格 *2 UL、CSA、
EN(VDE認定)、CE
UL、CSA、EN(VDE認定) - UL、CSA、
EN(VDE認定)、CE
質量 約280g 約200g 約145g 約400g

注. 一覧表には概略の仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項を確認のうえ、ご使用ください。
*2. 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。
*3. ON点数8点以下の場合:5A、ON点数9点以上の場合:3A