Page top

漏液センサ/漏水検知器 機能/仕様一覧セレクション

本文

漏液センサ/漏水検知器 機能/仕様一覧セレクション(225KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

分類 漏液センサ 漏水検知器
形式 形K7L-U□/UD□ 形K7L-AT50□/-AT50D□ 形61F-WL-CP□-NRA
項目 商品名称 長距離配線用 漏液検出器 漏液検出器 漏水検知器
外観
特長 総和で400mの長距離配線を実現。
漏液の被害を最小限に抑える。
断線検出も可能
(形K7L-UDのみ)
プッシュインPlus端子台ソケットに対応
(形K7L-UB/-UDBのみ)
漏液検知帯の耐薬品性を強化。
半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応
断線検出も可能
(形K7L-AT50Dのみ)
プッシュインPlus端子台ソケットに対応
(形K7L-AT50B/-AT50DBのみ)
水質や周囲の配線状況に応じて自在に設定可能
出力形態 トランジスタ出力 トランジスタ出力 リレー出力
配線距離 400m以下
(配線用ケーブル、漏液検知帯の総和)
配線用ケーブル:50m以下
漏液検知帯: 10m以下
450m以下
(配線用ケーブル、漏液検知帯の総和)
動作抵抗値 0~1MΩ可変 0~5MΩ/0~50MΩ(切替)可変 0~50kΩ可変
サイズ(mm)
(W×H×D)
28.2×12.8×46 28.2×12.8×46 49.4×38×70
取りつけ方法 ソケット ソケット ソケット
取得規格 CEマーキング、UL、Sマーク、
RCMマーク
CEマーキング、UL/CSA、Sマーク、
RCMマーク(形K7L-AT50/-AT50□D)
CEマーキング、UL、Sマーク、
RCMマーク(形K7L-AT50B/-AT50D□B)
CEマーキング、UL/CSA

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「規格認証/適合」をご確認ください。