Page top

マシンオートメーションコントローラ 機能/仕様一覧セレクション

本文

マシンオートメーションコントローラ 機能/仕様一覧セレクション(254KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

シリーズ NYシリーズ NXシリーズ
商品名称 IPCマシンコントローラ NX701
CPUユニット
NX502
CPUユニット
NX102
CPUユニット
NX1P2
CPUユニット
形式 形NY51□-1 形NY53□-1 形NY53□-5□00 形NX701-□□□□ 形NX502-□□□□ 形NX102-□□□□ 形NX1P2-□□□□
外観 形NY51□-1 形NY53□-1 形NY53□-5□00 形NX701-□□□□ 形NX502-□□□□ 形NX102-□□□□ 形NX1P2-□□□□
仕様 CPU特長 マシンオートメーションコントローラ NJ/NXシリーズ同等の機能と、Windowsベースのアプリケーション実行を2in1で実現 最大256軸までの
大規模システムの
高速高精度制御に最適
256軸までの大規模システムの高速高精度制御に最適
NX-EIP201との組合わせで、最大10系統のEtherNet/IPネットワークを設定可能
8軸以下の
小規模制御に最適な
コンパクトコントローラ
最大4軸モーション制御と最大4軸単軸制御、入出力を内蔵したパッケージモデル
命令
実行
時間
LD命令 0.33ns 0.37ns~ 0.53ns~ 3.3ns 3.3ns
算術命令
(倍精度実数型)
1.2ns~ 3.2ns~ 3.3ns~ 70ns~ 70ns~
プログラム容量 40MB 80MB 80MB 5MB 1.5MB
変数容量 4MB:保持属性あり
64MB:保持属性なし
4MB:電源保持
256MB:電源非保持
4MB:電源保持
256MB:電源非保持
1.5MB:電源保持
32MB :電源非保持
32kB:電源保持
2MB:電源非保持
入出力点数/構成
ユニット装着台数
(最大増設ラック数)
―― ―― ――
NXユニット63台まで装着可能
――
NXユニット32台まで装着可能
内蔵入出力 最大40点
NXユニット8台まで装着可能
モーション軸数 16、32、64 32 128、256 16、32、64、128、256 0、2、4、8 *2 0、2、4 *2
CNC軸数 ―― ―― ―― ―― ――
EtherCAT スレーブ数 192 512 256 64 16
ロボット制御台数 ―― ―― ―― ―― ――
オムロン製ロボット制御台数 ―― ―― ―― ―― ――
機能 データベース接続機能 ―― *1 ● 形NX701-1□20 ● ● 形NX102-□□20 ――
数値制御(NC)機能 ―― ● ――
外部メモリ メモリカード メモリカード
シリーズ NJシリーズ
商品名称 NJ501
CPUユニット
形式 形NJ501-1□00 形NJ501-R□□□ 形NJ501-4□□□ 形NJ501-1□20 形NJ501-5300
外観 NJ501
仕様 CPU特長 最大64軸までの大規模かつ高速高精度な制御に最適
命令
実行
時間
LD命令 1.1ns(~1.7ns)
算術命令
(倍精度実数型)
24ns~
プログラム容量 20MB
変数容量 2MB:電源保持
4MB:電源非保持
入出力点数/構成
ユニット装着台数
(最大増設ラック数)
2,560点/40台
(増設最大3ラック)
モーション軸数 16、32、64 16 *4
CNC軸数 ―― 16 *4
EtherCAT スレーブ数 192
ロボット制御台数 ―― 最大8台 *3 最大8台 *3 ――
オムロン製ロボット制御台数 ―― 最大8台 ―― ――
機能 データベース接続機能 ―― ● 形NJ501-R□20 ● 形NJ501-4320 ● ――
数値制御(NC)機能 ―― ●
外部メモリ メモリカード

*1. Windows上でお客様のアプリケーションを実行することで使用できます。
*2. モーション制御軸以外に単軸位置制御軸が4軸あります。
*3. システムに使用する軸数により制御できるロボットの台数は変わります。
*4. CNCバージョンVer.1.03以降のCPUユニットとSysmac Studio Ver.1.60以降の組み合わせで使用可能です。CNCバージョンVer.1.02以前のCPUユニットでは、モーション軸数とCNC軸数を合計した最大数が16軸となります。

シリーズ NJシリーズ
商品名称 NJ301
CPUユニット
NJ101
CPUユニット
形式 形NJ301-1□00 形NJ101-□□00 形NJ101-□□20
外観 NJ301 NJ101
仕様 CPU特長 8軸以下の小規模制御に最適 少軸、軸なし機械向けモデル
命令
実行
時間
LD命令 1.6ns(~2.5ns) 3.0ns(~4.5ns)
算術命令
(倍精度実数型)
35ns~ 63ns~
プログラム容量 5MB 3MB
変数容量 0.5MB:電源保持
2MB :電源非保持
0.5MB:電源保持
2MB :電源非保持
入出力点数/構成
ユニット装着台数
(最大増設ラック数)
2,560点/40台
(増設最大3ラック)
2,560点/40台
(増設最大3ラック)
モーション軸数 4、8 0、2
CNC軸数 ―― ――
EtherCAT スレーブ数 192 64
ロボット制御台数 ―― ――
オムロン製ロボット制御台数 ―― ――
機能 データベース接続機能 ―― ―― ●
数値制御(NC)機能 ―― ――
外部メモリ メモリカード メモリカード