Page top

圧力センサ 機能/仕様一覧セレクション

本文

圧力センサ 機能/仕様一覧セレクション(179KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

タイプ アンプ(表示部)一体型
項目 形式 形E8F2
外観
特長 ・超小型、超軽量
・デジタル・アナログダブル表示
・独立出力
検出圧力の範囲 正圧 0~100kPa ●
0~1MPa ●
負圧 0~-101kPa ●
適用流体 非腐食性気体、不燃性気体
電源電圧 DC12~24V
±10%
出力 リニア DC1~5V
ON/OFF NPNオープンコレクタ
PNPオープンコレクタ
表示 デジタル+アナログ
規格 CE ●

注. 一覧表には概略の仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項を確認のうえ、ご使用ください。