Page top

パワーサプライ 機能/仕様一覧セレクション

本文

パワーサプライ 機能/仕様一覧セレクション(1.1MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

パワーサプライ

分類 汎用タイプ
形式 形S8VK-X 形S8VK-S 形S8VK-WA 形S8VK-WB
外観
特長 ・EtherNet/IP、ModbusTCP対応、設備のIoT化を実現
・製品の交換時期、出力電圧、出力電流などを通信により、表示モニタで確認が可能
・コンパクトボディ&密着取付で設計を自由に
・基板コーティングで耐環境性を向上
・プッシュイン接続で簡単配線
・三相200V系入力仕様
・保全箇所お知らせ機能で、異常個所の早期特定をサポート
・三相/単相/DC入力にて動作可能
・三相400V系入力仕様
・3つのLEDが異常箇所の早期発見をサポート
・三相/二相/DC入力にて動作可能
ラインアップ
容量、出力電圧(DC)
2000W     24V、48V  
960W     24V 24V、48V
600W        
480W 24V 24V 24V 24V、48V
300W        
240W 24V 24V 24V 24V、48V
180W        
150W        
120W 24V 24V    
100W        
90W 24V      
60W 12V、24V 24V    
50W        
30W 5V 24V    
15W        
入力電圧許容範囲 単相 AC85~264V、DC90~350V、AC265~300V(1秒) *2 *3 単相 AC85~264V、DC90~350V、AC265~300V(1秒) *2 *3 三相・単相 AC170~264V、AC265~300V(1秒)、DC240~350V、DC240~384V(2,000Wのみ)*2 *3 三相・二相 AC320~576V、DC450~810V
取りつけ DINレール ○ ○ ○ ○
直付 ○(別売取りつけ金具が必要) ○(別売取りつけ金具が必要)
※120Wタイプは直付できません。
○(別売取りつけ金具が必要) ○(別売取りつけ金具が必要)
Safety of Power Transformers IEC 61558-2-16 *2 ○ ○ ○ *4 ○
高調波電流抑制
IEC61000-3-2 *2
○ ○ ○ ○
付加機能 並列運転 ○ ○ ○ ○
直列運転 ○ ○ ○ ○
取得規格 *1 UL、EN、CE UL、EN、CE UL、EN、CE UL、EN、CE
無償保証期間 5年 5年 5年 5年

*1. 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。
*2. EC指令と各種安全規格(UL、EN他)の適用範囲は各データシートをご覧ください。
*3. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*4. 2,000Wのみ EN/IEC 61204-7にてSafety of Transformersに準拠。

分類 汎用タイプ
形式 形S8VK-G 形S8VK-T
外観
特長 ・幅広い仕様周囲温度に対応
・耐温度環境性能
・設備の小型化に貢献
・幅広い仕様周囲温度に対応
・耐温度環境性能
・設備の小型化に貢献
・三相、400V系入力
ラインアップ
容量、出力電圧(DC)
960W   24V
600W    
480W 24V、48V 24V
300W    
240W 24V、48V 24V
180W    
150W    
120W 24V 24V
100W    
60W 12V、24V  
50W    
30W 5V、12V、24V  
15W 5V、12V、24V  
入力電圧許容範囲 単相 AC85~264V、DC90~350V *2 *3 <120W~480W>
3相 AC320~576V、DC450~810V
2相 AC340~576V、DC450~810V
*2 *3
<960W>
3相 AC320~576V
2相 AC340~576V
*2 *3
取りつけ DINレール ○ ○
直付 ○
(別売取りつけ金具が必要)
○
(別売取りつけ金具が必要)
Safety of Power Transformers IEC 61558-2-16 *2 ○ ○
高調波電流抑制
IEC61000-3-2 *2
○ ○
付加機能 並列運転 ○ ○
直列運転 ○ ○
取得規格 *1 UL、EN、CE UL、EN、CE
無償保証期間 3年 3年

*1. 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。
*2. EC指令と各種安全規格(UL、EN他)の適用範囲は各データシートをご覧ください。
*3. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

分類 スマート・パワーサプライ 汎用タイプ
形式 形S8AS2 形S8VS
外観
特長 ・電源とサーキットプロテクタ機能の一体化
・各種警報のアラーム出力が可能でメンテナンスが容易
・DINレール取りつけのコンパクト電源
・表示モニタ機能や交換時期お知らせ機能付アラームタイプもあり
・表示モニタ付にエコノミータイプシリーズ追加
ラインアップ
容量、出力電圧(DC)
標準タイプ 表示モニタ付タイプ 表示モニタ付
アラーム出力なし
960W        
600W        
480W 24V 24V 24V  
300W        
240W 24V 24V 24V 24V
180W   24V 24V 24V
150W        
120W   24V 24V 24V
100W        
90W   24V 24V 24V
60W   24V 24V  
50W        
30W   5V、12V、24V    
15W   5V、12V、24V    
入力電圧許容範囲 AC85~264V *2 *3 <15W~240W>
AC85~264V、DC80~370V *2 *3
<480W>
AC85~264V *2 *3
取りつけ DINレール ○ ○
直付 ―― ○
(別売取りつけ金具が必要)
※480Wタイプは直付できません
Safety of Power Transformers IEC 61558-2-16 *2 ○ ――
高調波電流抑制
IEC61000-3-2 *2
○ ○
付加機能 並列運転 ―― ――
直列運転 ―― ○(24Vタイプのみ。外付けダイオード要)
取得規格 *1 UL、EN、CE UL、EN、CE
無償保証期間 5年 3年

*1. 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。
*2. EC指令と各種安全規格(UL、EN他)の適用範囲は各データシートをご覧ください。
*3. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

分類 耐環境型IP67・パワーサプライ 汎用タイプ
形式 形S8NR-S 形S8FS-G 形S8JX-P
外観
特長 ・高い耐環境性(IP67)と機能集約で制御盤外での電源回路を簡単に実現
・デジタル表示、IO-Link通信により立ち上げ、保守の効率向上に貢献
・全ての標準機種でUL 508をlisting認証
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
・高調波電流抑制機能付き
・スリム化、低ノイズ化
・無償保証期間:5年
ラインアップ
容量、出力電圧(DC)
960W      
600W 24V 12V、15V、24V、48V 5V、12V、24V、48V
480W      
360W 24V    
300W   12V、15V、24V、48V 5V、12V、24V、48V
240W      
180W      
150W   5V、12V、15V、24V、48V  
120W      
100W   5V、12V、15V、24V  
60W      
50W   5V、12V、15V、24V  
30W   5V、12V、15V、24V  
15W   5V、12V、15V、24V  
入力電圧許容範囲 <360W>
単相 AC85~264V
*2 *3
<600W>
単相 AC170~264V
*2 *3
<15W~150W>
単相 AC85~264V、DC80~370V
*2 *3
<300W>
単相 AC85~264V、DC120~370V
*2 *3
<600W>
単相 AC85~264V、DC120~350V
*2 *3
AC85~264V、DC80~370V *2 *3
取りつけ DINレール ○(DINレール取りつけ金具使用時) ○ ○(DINレール取りつけタイプのみ)
直付 ○ ○ ○
Safety of Power Transformers IEC 61558-2-16 *2 ―― ○ ――
高調波電流抑制
IEC61000-3-2 *2
○ ○
※150Wタイプは定格負荷の80%以下にて適合
○
付加機能 並列運転 ―― ――
※600Wタイプ オプション機種のみ○
○
直列運転 ―― ○
(外付けダイオード要)
○
(外付けダイオード要)
取得規格 *1 UL、EN、CE UL、EN、CE UL、EN(TÜV認証)、CE
無償保証期間 3年 3年 5年

*1. 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。
*2. EC指令と各種安全規格(UL、EN他)の適用範囲は各データシートをご覧ください。
*3. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

パワーサプライ関連商品

分類 ノイズフィルター 冗長運転ユニット 瞬停対策ブロック デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ DC電子式サーキットプロテクタ DC遮断BOX
形式 形S8V-NF 形S8VK-R 形S8T-DCBU-02 形S8M 形S8V-CP 形S8R-BB
外観
特長 簡単設置・省スペース・感電リスクの低減 電源を2台で冗長化させる際の外付ダイオードの設定や配線の課題を解決 瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ 国内初、表示や警報出力などの多彩なデジタル機能を搭載したDCサーキットプロテクタ DC回路の安全設計を容易に実現
マルチチャンネルで省スペースを実現
IP67筐体に高信頼性のセーフティリレー G7SA、G7S-□-Eを内蔵