Page top

セーフティリレー 機能/仕様一覧セレクション

本文

セーフティリレー 機能/仕様一覧セレクション(270KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

形式 形G7SA 形G7S-□-E 形G7Z
商品名称 セーフティリレー セーフティリレー パワーリレー
外観
注.ソケットは別売です。

注.ソケットは別売です。
接点構成 4極 2a2b/3a1b - 4a/3a1b/2a2b *2
6極 5a1b/4a2b/3a3b 4a2b/3a3b -
操作コイル 定格電圧 DC12V/18V/21V/24V/48V/110V DC24V DC12V/DC24V
開閉部 定格負荷 AC250V 6A、DC30V 6A AC250V 10A、DC30V 10A *1 AC440V 40A *3
認証規格 EN 61810-1、EN 50205
UL508、CSA C22.2 No.14
KS C IEC 61810-1 EN 50205 *4
CQC GB/T 21711.1
EN 61810-1、EN 50205
UL508、CSA C22.2 No.14
EN 60947-4-1 *5
UL508、840
CSA C22.2 No.14
CCC GB/T 14048.4
適合ソケット(別売) 形P7SA-□F-ND-PU
形P7SA-□F-ND
形P7SA-□F
形P7SA-□P
形P7S-14F-END
形P7S-14P-E
-

*1. b接点はAC250V 6A、DC30V 6A
*2. オプションの補助接点ブロック(2極)を接続可能
*3. b接点はAC440V 25A、補助接点ブロックはAC440V 1A
*4. S-markは、操作コイル定格電圧DC24Vのみ
*5. 本体と補助接点の組み合わせによりEN 60947-4-1 ミラーコンタクト機構の認証取得。