Page top

カウンタ 機能/仕様一覧セレクション

本文

カウンタ 機能/仕様一覧セレクション(656KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

分類 汎用電子カウンタ
プリセットカウンタ/タコメータ タコメータ プリセットカウンタ/タコメータ
動作
モード
機能
  • 1段/2段プリセットカウンタ
  • トータルプリセットカウンタ
  • バッチカウンタ
  • デュアルカウンタ
  • ツインカウンタ
  • タコメータ
  • 1段/2段プリセットカウンタ
  • トータルプリセットカウンタ
  • バッチカウンタ
  • デュアルカウンタ
  • ツインカウンタ
タコメータ機能 ●
(-AW、-AUのみ)
● ●
(-AW□のみ)
形式 形H7CC-A 形H7CC-R 形H7BX
商品名称 電子カウンタ デジタルタコメータ 電子カウンタ
外観/前面サイズ(mm)
DIN48×48

DIN48×48

DIN72×72
特長
  • 白色表示で視認性向上、カラーユニバーサルデザインを採用
  • 6桁すべて上下キーを配置、設定時の操作回数軽減。各キーが点灯する操作ガイドでわかりやすい操作を実現
  • 寿命を想定し事前に交換時期をお知らせ
  • 明るく、見やすいネガLCD表示。
取りつけ 表面 ● ● ―
盤面
(パネル埋込み)
● ● ●
DIN
レール
● ● ―
プリント基板 ― ― ―
サイズ
(mm)
前面(W×H) 48×48 48×48 72×72
奥行き(D)(全長) 65~84.1 65~84.1 106、113
種類 プリセットカウンタ/
タコメータ
タコメータ プリセットカウンタ/
タコメータ
計数速度 30Hz、5kHz
タコメータ機能のみ:
10kHz
30Hz、10kHz、5kHz
※形H7CC-R11W□のみ
30Hz、5kHz
タコメータ機能のみ:
10kHz
表示 文字色 白/緑(ネガLCD) 白/緑(ネガLCD) 赤/緑
(ネガLCD)
桁数 6桁 6桁 6桁
設定スイッチ 桁キー 桁キー 桁キー
プリスケール ● ● ●
端子構造 端子台タイプ、
ソケットタイプ(8ピン、11ピン)
ソケットタイプ(11ピン) 端子台タイプ
前面防水 ● ● ●
取得規格 * CE、UL、CSA CE、UL、CSA CE、UL

*規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

分類 トータル/タイムカウンタ 用途対応カウンタ
トータルカウンタ タイムカウンタ デジタルタコメータ マルチカウンタ/タイマ
動作
モード
機能
  • トータルカウンタ
  • タイムカウンタ
  • デジタルタコメータ
  • プリセットカウンタ
  • タイムカウンタ
  • トータルカウンタ
  • トータルタイム
    カウンタ
  • 積算タイマ
タコメータ機能 ― ― ● ―
形式 形H7EC-N 形H7ET-N 形H7ER-N 形H8BM-R
商品名称 小形トータル
カウンタ
小形タイム
カウンタ
小形タコメータ マルチカウンタ/タイマ
外観/前面サイズ(mm)
DIN48×24

DIN48×24

DIN48×24

DIN72×72
特長
  • 見やすさと使いやすさを向上した小型トータルカウンタ
  • 見やすさと使いやすさを向上した小型タイムカウンタ
  • 見やすさと使いやすさを向上した小型デジタルタコメータ
  • 9台のカウンタ(タイマ)を内蔵。
  • 機械の使用回数・時間を計り、メンテナンス時期を予報
取りつけ 表面 ― ― ― ―
盤面
(パネル埋込み)
● ● ● ●
DIN
レール
― ― ― ―
プリント基板 ●
(オンボード
タイプのみ)
●
(オンボード
タイプのみ)
― ―
サイズ
(mm)
前面(W×H) 44.8×22.4、48×24 44.8×22.4、48×24 48×24 75×75
奥行き(D)(全長) 21.1~55.5 21.1~55.5 53.5~55.5 85.7
種類 トータルカウンタ タイムカウンタ デジタルタコメータ マルチカウンタ/タイマ
※9台のカウンタ(タイマ)
 を内蔵
計数速度 20Hz、30Hz、1kHz 時間単位:
999999.9h
999h59min59s
9999h59.9min
3999d23.9h
1kHz、10kHz 30Hz、500Hz
表示 文字色 モノクロLCD
※バックライト付き
 タイプ有り
モノクロLCD
※緑色LEDバック
 ライト付き
モノクロLCD
※緑色LEDバック
 ライト付き
モノクロLCD
桁数 8桁 7桁 4桁、5桁 6桁
設定スイッチ ― ― ― 操作キー
プリスケール ― ― ― ―
端子構造 端子台タイプ、
オンボードタイプ
端子台タイプ、
オンボードタイプ
端子台タイプ 端子台タイプ
前面防水 ● ● ● ●
取得規格 * CE、UL、CSA、LR CE、UL、CSA、LR CE、UL、CSA、LR CE、UL、CSA