形式基準(この形式基準のすべてが製作できるものではありません。)

機種構成

種類 機能 外部接続 設定 表示
桁数
出力 電源電圧 形式
プリセット
カウンタ
・1段プリセット
 カウンタ
・トータルプリセット
 カウンタ
ソケット
(8ピン)
1段設定 6桁 接点出力(1a) AC100~240V H7CC-A8
AC24V/
DC12~48V
H7CC-A8D
ソケット
(11ピン)
接点出力(1c) AC100~240V H7CC-A11
トランジスタ出力(1a) H7CC-A11S
接点出力(1c) AC24V/
DC12~48V
H7CC-A11D
トランジスタ出力(1a) H7CC-A11SD
ねじ締め
端子台
接点出力(1c) AC100~240V H7CC-A
トランジスタ出力(1a) H7CC-AS
接点出力(1c) AC24V/
DC12~48V
H7CC-AD
トランジスタ出力(1a) H7CC-ASD
プリセット
カウンタ/
タコメータ
・1段プリセット
 カウンタ
・2段プリセット
 カウンタ
・トータルプリセット
 カウンタ
・バッチカウンタ
・デュアルカウンタ
・ツインカウンタ
・タコメータ
2段設定 接点出力(1a+1c) AC100~240V H7CC-AW
トランジスタ出力(2a) H7CC-AWS
接点出力(1a+1c) AC24V/
DC12~48V
H7CC-AWD
トランジスタ出力(2a) H7CC-AWSD
接点出力(1c)+
トランジスタ出力(1a)
AC100~240V H7CC-AU
AC24V/
DC12~48V
H7CC-AUD

オプション(別売)

軟質カバー

形式 備考
Y92A-48F1

硬質カバー

形式 備考
Y92A-48

埋込み取りつけ用アダプタ

形式 備考
Y92F-30 端子台タイプには付属しています。
Y92F-45 DIN72×72mmの機器(パネルカット
68×68mm)の置換用にご使用ください。

防水パッキン

形式 備考
Y92S-P6 端子台タイプには付属しています。

接続ソケット

形式 種類 接続可能形式 備考
P2CF-08 表面接続ソケット H7CC-□8
P2CF-08-E 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ)
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。
P3G-08 裏面接続ソケット 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせてご
使用になることにより、フィンガープロ
テクトが可能です。
P2CF-11 表面接続ソケット H7CC-□11
P2CF-11-E 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ)
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。
P3GA-11 裏面接続ソケット 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせてご
使用になることにより、フィンガープロ
テクトが可能です。

端子カバー(裏面接続ソケット 形P3G-08/形P3GA-11用)

形式 備考
Y92A-48G

レール取りつけ用別売品

支持レール

形式
形PFP-100N
形PFP-50N
形PFP-100N2

エンドプレート

形式
形PFP-M

スペーサ

形式
形PFP-S

注. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。