Page top

セーフティセンサ 機能/仕様一覧セレクション

本文

セーフティセンサ 機能/仕様一覧セレクション(919KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

セーフティライトカーテン

形式 F3SG-SR
アドバンスドタイプ/スタンダードタイプ
外観
基本仕様 最小検出物体 φ14mm φ25mm φ45mm φ85mm
光軸ピッチ 10mm 20mm 40mm 80mm
検出距離 10m 20m 20m 20m
検出幅 160~2,000mm 160~2,480mm 240~1,520mm 280~920mm
光軸数 15~199 8~124 6~38 4~12
保護構造 IP65およびIP67、IP67G
用途 指検出用 ○      
手検出用   ○    
腕・足検出用     ○  
人体検出用       ○
適用可能安全カテゴリ Type4 Type4 Type4 Type4
機能 ブランキング ○ ○ ○ ○
ミューティング ○ ○ ○ ○
直列連結 ○ ○ ○ ○
ABI(エリアビーム インジケータ) アドバンスドタイプ F3SG-4SRA□□□□-14 スタンダードタイプ F3SG-4SRB□□□□-14 アドバンスドタイプ F3SG-4SRA□□□□-25 スタンダードタイプ F3SG-4SRB□□□□-25 アドバンスドタイプ F3SG-4SRA□□□□-45 スタンダードタイプ F3SG-4SRB□□□□-45 アドバンスドタイプ F3SG-4SRA□□□□-85 スタンダードタイプ F3SG-4SRB□□□□-85
○   ○   ○   ○  
形式 F3SG-SR-K
IP69Kモデル スタンダードタイプ
外観
基本仕様 最小検出物体 φ14mm φ25mm
光軸ピッチ 10mm 20mm
検出距離 8m 16m
検出幅 320~1,800mm 320~1,840mm
光軸数 31~179 16~92
保護構造 IP65およびIP67、IP69K IP65およびIP67、IP69K
用途 指検出用 ○  
手検出用   ○
腕・足検出用    
人体検出用    
適用可能安全カテゴリ Type4 Type4
機能 ブランキング ○* ○*
ミューティング ○* ○*
直列連結    
ABI(エリアビーム インジケータ)    

*形F3SG-SR-Kはケーブル引き出しタイプのため、インテリジェントタップと接続する際は中継端子台などをご使用ください。

形式 F3SJシリーズ
形F3SJ-E 形F3SJ-B *1 形F3SJ-A
外観
基本仕様 最小検出物体 φ25mm φ25mm φ14mm φ20mm φ30mm φ55mm
光軸ピッチ 20mm 20mm 9mm 15mm 25mm 50mm
検出距離 0.2~7m 0.2~7m 0.2~9m *2 0.2~9m *2 0.2~9m *2 0.2~9m *2
検出幅 185~1,105mm 185~2,065mm 245~1,271mm 245~1,050mm 245~2,495mm 270~2,470mm
光軸数 8~54 8~102 26~140 16~100 10~100 6~50
用途 指検出用     ○      
手・腕検出用 ○ ○   ○ ○  
人体検出用           ○
適用可能安全カテゴリ Type4 Type4 Type4
機能 ブランキング     ○
ミューティング   ○ ○
直列連結   ○ ○

*1. 形式末尾に、-01TSおよび-02TSがつく形式は仕様が異なります。
*2. 検出幅によって異なります。

マルチビームセーフティセンサ

形式 F3SG-PG
侵入検出 標準タイプ 侵入検出 長距離タイプ 侵入検出 ミラータイプ
外観
基本仕様 最小検出物体 φ30mm+光軸ピッチ長 φ30mm+光軸ピッチ長 φ30mm+光軸ピッチ長
光軸ピッチ 300mm/400mm/500mm 300mm/400mm/500mm 300mm/400mm/500mm
検出距離 20m 70m 5m
製品長 670~1,370mm 670~1,370mm 670~1,370mm
光軸数 2、3、4 2、3、4 2、4
保護構造 IP65およびIP67 IP65およびIP67 IP65およびIP67
用途 人体検出用 ○ ○ ○
適用可能安全カテゴリ Type4 Type4 Type4
機能 ブランキング      
ミューティング ○ ○ ○
直列連結      
ABI(エリアビーム インジケータ) ○ ○ ○

シングルビームセーフティセンサ

形式 形E3ZS
外観
本体材質 プラスチック ○
標準検出物体 φ18mm以上の不透明体
検出距離 0.2~3m
コントローラ要否 要(形F3SX)
適用可能安全カテゴリ Type2

セーフティレーザスキャナ

形式 形OS32C
外観
最小検出物体 不透明体直径 30、40、50、70mm(反射率1.8%以上)
検出角度 270゜
検出距離 防護エリア:3.0m(最小検出物体直径:50mmまたは70mm)
2.5m(最小検出物体直径:40mm)
1.75m(最小検出物体直径:30mm)
警告エリア:10.0m
監視エリア エリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア):最大70セット
電源電圧 DC24V+25% / -30%(リップルp-p 2.5V以下)
消費電力 通常動作時:最大5W 通常4W(出力負荷の無い状態)
スタンバイモード時:3.75W(出力負荷の無い状態、レーザ発光は停止)
適用可能安全カテゴリ Type3