制御盤の省スペース・
高機能化
業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。
制御盤の省スペース、省工数を実現する
業界最小サイズ*1の小型コネクタ端子台
業界最小サイズ*1のコネクタ端子台が、制御盤の機能追加や小型化に貢献します。
装置の高機能化が求められているが、追加するスペースが足りない…

お客様から制御盤サイズを指定されているので、もっと小さくしたい…

Value Design for Panelに準拠したコネクタ端子台は、業界最小サイズ*1、縦横2way取り付け可能。
デッドスペースを削減し、制御盤の小型化や、装置の機能アップとサイズ維持の両立を実現します。
設置場所に合わせて、縦横自在に取り付け
*1. 2022年3月現在、当社調べ
横長で多くのスペースが必要
注. 入力・出力32点ずつの場合
コモン端子台との組み合わせで柔軟に最小スペースを構成
省スペース化に加え、センサ線のストリップ不要で配線工数削減にも貢献
Web選定ツールやユニークな製品仕様により、制御盤づくり全体のプロセスを短縮できます。
各種工程のスピードアップで顧客対応力の向上が求められている…
PLCに適合する端子台・ケーブルを
1モデルで縦横2Way取り付けできるので、
選択項目が減り、似た形式の誤発注も抑制
電源ラインにコモン端子があるため、
専用基板で信号/電源ラインを分離しているので、作業性がアップします。
装置輸送時に外線を切り離す場合、電源ラインは残し、信号ラインのみ再配線でOK。電源ラインが上側に固まっているので、信号ラインの脱着がスムーズにできます。
プッシュインPlus端子台なら作業は*3. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともに当社実測値データ
振動しても端子が抜けず、増し締め不要プッシュインPlus端子台なら、独自のバネ構造により、端子/電線を固定しているため、振動によるねじの緩みや抜けがありません。
また、ねじの緩みによる異物混入や、ねじの締め忘れによる再確認も発生しません。
プッシュインPlus端子台&フロントイン/フロントリリースだから、誰でも配線作業が簡単、スピーディになります。
制御盤の高機能化に伴い機器が増加しており
ねじ端子だと配線に時間がかかる…

ねじ端子台のように上下に配線があると
配線の順番を意識する必要があり、手間がかかる…

オムロンのプッシュインはまるでイヤホンジャックに挿しこむような感覚。挿しやすい独自の端子台で作業者の指先への負担を軽減します。
軽い挿入力を維持しつつ、独自のバネ構造により信頼性を確保した抜けにくい端子台となっています。
*4. ケーブル径AWG20、0.5mm2の場合 *5. 当社実測値データ
専用基板でPLCアドレスが左から整列されるのでPLCが変わっても作業性が同じです。(オムロン、三菱電機、キーエンス、横河電機、日立産機システム、富士電機製PLCに対応)
注. 横河電機、日立産機システム、富士電機PLCとの接続において、注意が必要です。
PLCアドレスが左から整列された並びにはなりますが、端子台の天面に印字してあるPLCアドレス表記は、代表メーカの表記になりますので、ご注意ください。
配線作業を高め、端子番号を数えやすい中抜き文字を配置
盤側面取り付けの場合、配線作業がしづらいという課題がありましたが、工具不要で取り外せ、手元で容易に配線できます。
商品のさらに詳しい情報、マニュアルやCADデータのダウンロードもできます。
小型コネクタ端子台 XW2K
カタログダウンロード 小型コネクタ端子台 詳細ページ 小型コモン端子台 詳細ページ