NEW2021年1月発売

ハンディコードリーダ V410-Hシリーズ感染症対策が求められる
製造現場にも安心

ハンディコードリーダ V410-Hシリーズ(2021年1月発売)

優れた読取り性能で、
スムーズな生産ラインを実現

作業効率アップ 広い読取り距離・視野で
ラクラク位置合わせ(SRタイプ)

SRタイプは読取り距離・読取り範囲が広く、コードとコードリーダの位置合わせが楽に行うことができます。手作業でのコード読取りを効果的に行うことが可能です。

X-mode搭載 高い分解能で
小さなコードを安定読取り(XDタイプ)

XDタイプは高いDPM(ダイレクトパーツマーキング)読取りを実現するオムロン独自のX-Modeアルゴリズムを搭載しています。小さいコードや、歪みのあるコードも高い解読率で読取れます。

設定効率アップ パソコン用設定ツール WebLinkPC

よく使用する読取り条件の設定と読取結果の確認が1画面にまとまっているので効率よく設定できます。

1画面でシンプルに設定

*1. イソプロピル アルコール 70%をご使用ください。
*2. 最小解像度 DataMatrix : 0.1016mm

商品のさらに詳しい情報は

商品のさらに詳しい情報 カタログダウンロードdownload
商品のさらに詳しい情報