作業効率アップ
広い読取り距離・視野で
ラクラク位置合わせ(SRタイプ)
SRタイプは読取り距離・読取り範囲が広く、コードとコードリーダの位置合わせが楽に行うことができます。手作業でのコード読取りを効果的に行うことが可能です。
SRタイプは読取り距離・読取り範囲が広く、コードとコードリーダの位置合わせが楽に行うことができます。手作業でのコード読取りを効果的に行うことが可能です。
XDタイプは高いDPM(ダイレクトパーツマーキング)読取りを実現するオムロン独自のX-Modeアルゴリズムを搭載しています。小さいコードや、歪みのあるコードも高い解読率で読取れます。
よく使用する読取り条件の設定と読取結果の確認が1画面にまとまっているので効率よく設定できます。
1画面でシンプルに設定
*1. イソプロピル アルコール 70%をご使用ください。
*2. 最小解像度 DataMatrix : 0.1016mm
カタログダウンロード