工場の自動搬送システムを最適にカスタマイズ
オムロンは、お客様が様々な搬送システムを構築できるように従来のOEM(LD-60/90)、カートトランスポータ(LD-105CT/130CT)に加えて、最大250㎏の物まで運べる高可搬タイプのLD-250をシリーズ追加しました。オムロンのフリート管理システムでは、これら全てのモバイルロボットを一緒にフリート制御できるので、様々なモバイルロボットを組み合わせた自由な搬送システムの構築が可能となります。
さらに、LD-250とオムロン協調ロボットTMシリーズを組み合わせることで「モバイルマニピュレータ」を構築することも可能です。また、高精度位置決めシステム(HAPS)やサイドレーザーセンサなど、モバイルロボットの停止位置精度や安全性を向上させる、LDシリーズの各種オプションも使用可能です。
お客様の自動化ニーズに最適なモバイルロボットを組み合わせ、よりフレキシブルな搬送を実現します。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 幅 | 約718mm |
| 長さ | 約969mm |
| 高さ | 約383mm |
| ペイロード | 250kg |
| 速度 | 1.2m/s |
| 動作時間 (ペイロード無し) | 約13時間 |
| 動作時間 (ペイロードあり) | 約10時間 |