NEW2020年7月発売

モバイルロボット HD-1500重量物の搬送自動化を実現

1,500kgの重量物搬送により、
広範囲の搬送領域をカバーし、
さらなる搬送自動化を実現

モバイルロボット HD-1500LD/HD シリーズ(2020年7月発売)

可搬重量1500㎏の
モバイルロボット「HD-1500」

可搬重量(ペイロード)が
当社最大の1500㎏

新モバイルロボットのHD-1500は1500kgのペイロードを持ち、シャシーのような大型の自動車部品や体積の大きいパレット搭載物など、従来はフォークリフトなどを使って搬送していた重量物の搬送を自動化できます。部品から仕掛品、完成品、材料に至るまで様々な重量の搬送自動化を可能にするシームレスなオムロンのモバイルロボットのラインナップが完成。それにより、お客様の用途に合わせてモバイルロボットを組み合わせ可能です。

異なる種類のロボットを一つのシステムで制御

異なる種類のロボットを
一つのシステムで制御

お客様の作業効率アップのため、オムロンの従来のモバイルロボット「LD-60/90」や「LD-250」にHD-1500も含めて、異なるモバイルロボットを1つのシステムで制御できる「フリートマネージャ*」を使用することで、最大100台までを1つのシステムで制御することができ、最適な配車や渋滞レスの複数台制御により、工場全体の搬送効率の向上が実現できます。
*.「フリートマネージャ」の詳細については以下「モバイルロボットによる自動搬送」カタログの P10 をご覧ください。

HD-1500はセーフティレーザスキャナを活用して周囲360度の安全性を確保し、人と同じ作業空間で安全に、協調しながら働くことが可能です。
HD-1500の発売と同時に、ソフトウェアによる高精度位置決めシステム(CAPS)の精度も向上しました。これによりさらなる搬送効率の向上も実現します。

仕様
幅 1195 mm
長さ 1696 mm
高さ 370 mm
車両重量 585 kg
ペイロード 1500 kg
速度 1.8 m/sec
動作時間 9時間(完全搭載状態)
12.5時間(未搭載状態)

商品のさらに詳しい情報は