本文

非接触温度センサ-スペシャルコンテンツ-

セレクションガイド

非接触温度センサの選定に必要なスペックをご覧いただけます。

  ES1B(ローストタイプ) ES1C(ベーシックタイプ) ES1-N(高機能タイプ)
測定温度範囲 10~70℃ 0~400℃ -50~500℃
60~120℃
115~165℃ -50~1,000℃
140~260℃
測定範囲 詳細 Ø60mm
(距離60mmにて)
Ø80mm
(距離500mmにて)
Ø3mm(距離30mmにて)
Ø8mm(距離100mmにて)
Ø35mm(距離1,000mmにて)
Ø40mm(距離500mmにて)
放射率 0.98固定 0.95固定 出荷時測定:0.95
設定ツールにて0.100~1.999で変更可能
出力 K熱電対
起電力相当
4~20mA 4~20mA
応答時間 300ms/63% 100ms/90% 140ms/95%
保護構造 IP65 IP67相当 無
周囲温度範囲 -25~+70℃ 0~+70℃ 0~+55℃