商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ミニリレー, 基準形, 2巻線ラッチング形, 2極(2c), クロスバ・ツイン, プラスチック・シール形, プリント基板用端子, DC12V, スタンドオフ 0.64mm, UL/C-UL規格認証
在庫/販売状況
2025/07/25 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
保護構造 | プラスチックシール形 | ||
---|---|---|---|
端子構造 | プリント基板用端子 | ||
コイル | コイル定格 | セットコイル | DC12V 15mA |
リセットコイル | DC12V 15mA | ||
コイル抵抗 | セットコイル: 800Ω リセットコイル: 800Ω | ||
動作電圧(セット電圧) | 70%以下 | ||
復帰電圧(リセット電圧) | 70%以下 | ||
最大許容電圧 | 200% (23℃) | ||
消費電力 | セットコイル | 約180mW | |
リセットイル | 約180mW | ||
接点 | 定格負荷 | AC125V 0.5A (抵抗負荷) AC125V 0.3A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC30V 2A (抵抗負荷) DC30V 1A (誘導負荷 (L/R=7ms)) | |
接点電圧の最大値 | AC250V DC220V | ||
接点電流の最大値 | AC: 2A (抵抗負荷) AC: 1A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC: 2A (抵抗負荷) DC: 1A (誘導負荷 (L/R=7ms)) | ||
接点構成 | 2c | ||
接触機構 | クロスバ・ツイン | ||
接点材質 | Au合金+Ag |
性能
接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC1V 10mA 電圧降下法) |
---|---|
セット、リセット最小パルス幅 | 10ms |
動作時間 | 5ms以下 |
復帰時間 | 5ms以下 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) セットコイルとリセットコイル間: 1000MΩ以上 |
耐電圧 | コイルと接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min セットコイルとリセットコイル間: AC250V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 2.5mm (複振幅 5mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 1.65mm (複振幅 3.3mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 300m/s2 |
耐久性(機械的) | 1億回以上 (開閉ひん度36,000回/h) |
耐久性(電気的) | 50万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 | DC10mV 10µA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min) |
使用温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約3.5g |
取りつけ方法 | はんだづけ |
特性図
情報更新:2024/07/25
電気的寿命曲線

開閉容量

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/7/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
G6AK-274P-ST-US DC12についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。