商品概要
画像をクリックすると大きくなります
CMOS laser sensor with Built-in Amplifier, Sensing distance: 300±150 mm, NPN output, Laser standard Class 2, Pre-wired connector model, 0.5 m
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 49,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
Output type | NPN |
---|---|
Measuring range length | 150-450 mm |
Type of light | Laser diode, red light |
Laser class | 1 |
Spot size | 0.52 mm |
Power supply voltage | 10-30 V |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection method | System connector |
Cable length | 0.5 m |
CAD