商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Smart Sensors (Laser Type), Sensor Head, Through-beam, Sensing distance: 0 to 500 mm (Measuring width: 1 dia.)/500 to 2000 mm (Measuring width: 1 to 2.5 dia.)

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Output type 1 to 5 V
4 to 20 mA
PNP/NPN
-5 to 5 V
Sensing method Through-beam
Type of light Laser diode, red light
Laser class 1
Measurement width 1 mm
Sensing distance (min.) 0 mm
Sensing distance 500 mm
Minimum sensing object 8 µm
Repeat accuracy 4 µm
Degree of protection (IP) IP40
Connection method Cable
Cable length 0.5 m
Material housing Plastic

CAD

情報更新:2007/11/5

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O X O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品