商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Smart Sensor Wide Laser Beam Measurement Sensor Line Imaging Device type, Sensor Head, Through-beam, Emitter and receiver separate type, Sensing distance: 0 to 500 mm, PNP output
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Output type | PNP |
|---|---|
| Sensing method | Through-beam |
| Type of light | Laser diode, red light |
| Laser class | 1 |
| Measurement width | 28 mm |
| Sensing distance (min.) | 0 mm |
| Sensing distance | 500 mm |
| Repeat accuracy | 10 µm |
| Degree of protection (IP) | IP40 |
| Connection method | Cable |
| Cable length | 2 m |
| Material housing | Aluminium |