商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Laser displacement sensor, Sensor Head, Diffuse-reflective, Line beam, Measurement distance 50 ± 10 mm, Laser standard Class 2, Cable length 2 m

在庫/販売状況

2026/02/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 39,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/04/13

Reference distance 50 mm
Measuring range length 40-60 mm
Type of light Laser diode, red light
Laser class 2
Spot size 70 µm x 1600 μm
Relative linearity deflection 0.04 %
Repeat accuracy 0.7 µm
Degree of protection (IP) IP67
Cable length 2 m
Sensing method Diffuse reflective
Connection method M8 pigtail connector 4 pin
Material housing PBT
Product Width (unpacked) 22.6 mm
Product Height (unpacked) 54.1 mm
Product Depth (unpacked) 28 mm

CAD

情報更新:2024/12/2

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/04

ZP-LS050L 2MのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品