商品概要

画像をクリックすると大きくなります

一般用基本スイッチ, 維持接触形, 定格通電電流 15A, 接点間隔 1.8mm(高容量), ヒンジ・レバー形(OF小)

在庫/販売状況

2026/03/24 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,890

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

アクチュエータヒンジ・レバー形
ステンレス鋼レバー、プラスチック押ボタン(復帰ボタン)
曲率半径: R63.5
OF小
タイプ高容量
接点構成1c
リベット
接点間隔(標準値)1.8mm
端子仕様はんだづけ端子
負荷一般負荷
定格通電電流15A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A、AC250V 2.5A、AC500V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A、AC250V 1.25A、AC500V 0.75A
誘導負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 6A
電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A、AC500V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A、AC500V 0.75A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 15A、DC125V 0.75A、DC250V 0.3A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 3A、DC125V 0.75A、DC250V 0.3A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.75A、DC250V 0.3A
誘導負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 10A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 5A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 2.5A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
周囲温度範囲-25~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~85%RH

許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1500V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 10万回以上
機械的: 30万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2

動作に必要な力(OF)復帰ボタン: 規格値 最大2.94N
レバー先端: 規格値 最大0.54N
動作後の動き(OT)復帰ボタン: 規格値 最小0.4mm
レバー先端: 規格値 最小5.6mm
自由位置(FP)レバー先端: 規格値 最大28.2mm
動作位置(OP)レバー先端: 規格値 18.2~19.8mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2025/09/04

ねじ取りつけ穴加工図

端子構造

情報更新:2025/09/04

適合負荷領域図

情報更新:2025/09/04

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes N/A Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No