商品概要
画像をクリックすると大きくなります
見えるコモン端子台, より線最大断面積 1.5mm2, 端子数 8, 短絡バー色 赤
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 1,250 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
定格電圧 | IEC: 500V UL(UG: B、C): 300V UL(UG: D): 51~150V/151~300V/301~600V | |
---|---|---|
定格電流 | IEC: 17.5A/1.5mm2 UL(300V): 15A/AWG14(単線)、10A/AWG16 UL(51~150V): 15A/AWG14(単線)、10A/AWG16 UL(151~300V): 10A/AWG16 UL(301~600V): 5A/AWG16-20 | |
接続方式 | プッシュインタイプ | |
色 | 短絡バー: 赤 | |
適合電線 | 推奨端子 | フェルール端子 |
サイズ | 0.75mm2 | |
より線サイズ | 0.08~1.5mm2 | |
単線サイズ | 0.14~1.5mm2 | |
フェルール端子付き より線サイズ | 0.14~0.75mm2 | |
端子数 | 8 | |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | AC1890V 1min (リーク電流1mA) |
使用温度範囲 | -40~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -40~80℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 5~95%RH | |
保存湿度範囲 | 5~95%RH | |
耐振動 | 10~150Hz 加速度 50m/s2、3方向 各80min | |
耐衝撃 | 500m/s2 11ms 6方向 各5回 | |
挿抜耐久 | 50回 | |
外形寸法 | 幅 | 9.2mm |
高さ | 78mm | |
奥行 | 31.3mm | |
質量 | 約16g |
外形図
情報更新:2025/09/10
外形図

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
XW6T-COM1.5X8RDについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。