商品概要

画像をクリックすると大きくなります

見えるコモン端子台, より線最大断面積 1.5mm2, 端子数 8, 短絡バー色 青

在庫/販売状況

2025/09/12 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,250

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/10

定格電圧IEC: 500V
UL(UG: B、C): 300V
UL(UG: D): 51~150V/151~300V/301~600V
定格電流IEC: 17.5A/1.5mm2
UL(300V): 15A/AWG14(単線)、10A/AWG16
UL(51~150V): 15A/AWG14(単線)、10A/AWG16
UL(151~300V): 10A/AWG16
UL(301~600V): 5A/AWG16-20
接続方式プッシュインタイプ
短絡バー: 青
適合電線推奨端子フェルール端子
サイズ0.75mm2
より線サイズ0.08~1.5mm2
単線サイズ0.14~1.5mm2
フェルール端子付き より線サイズ0.14~0.75mm2
端子数8
絶縁耐圧耐電圧AC1890V 1min (リーク電流1mA)
使用温度範囲-40~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~80℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~95%RH
保存湿度範囲5~95%RH
耐振動10~150Hz 加速度 50m/s2、3方向 各80min
耐衝撃500m/s2 11ms 6方向 各5回
挿抜耐久50回
外形寸法9.2mm
高さ78mm
奥行31.3mm
質量約16g

外形図

情報更新:2025/09/10

外形図

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/9/03

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

XW6T-COM1.5X8BLについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。