商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Host Link Cable (RS-232C Cables for Programmable Controller), 5 m

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 14,100

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

CableUL2464 Interface Cable
Cable lengthA: 5 m
Power supply voltage125 VAC
Rated current1 A
Connector 1Name of connectorD-sub
Number of poles9 pole
Plug/socketPlug
Connector 2Name of connectorD-sub
Number of poles9 pole
Plug/socketSocket
Dielectric strength voltageInsulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA max.)
Ambient temperature (Operating)0 to 80 ℃
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
XW2Z-500S-CVについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。