商品概要
画像をクリックすると大きくなります
PT-PLC Connecting Cable, RS-232C, 2 m
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,450 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Cable | UL2464 Interface Cable | |
|---|---|---|
| Cable length | A: 2 m | |
| Power supply voltage | 125 VAC | |
| Rated current | 1 A | |
| Connector 1 | Name of connector | D-sub |
| Number of poles | 9 pole | |
| Plug/socket | Plug | |
| Connector 2 | Name of connector | D-sub |
| Number of poles | 9 pole | |
| Plug/socket | Plug | |
| Dielectric strength voltage | Insulation resistance | 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
| Dielectric strength | 500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA max.) | |
| Ambient temperature (Operating) | 0 to 80 ℃ | |
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
XW2Z-200Tについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。