商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Servo Relay Units, 2 axis, For CS1W-NC[][]3/CJ1W-NC[][]3/C200HW-NC[][]3/C200H-NC
在庫/販売状況
2026/03/25 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 14,400 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/10
| Rated voltage | 24 VDC | |
|---|---|---|
| Rated current | 1 A (Temperature rise + 30 ℃ max.) | |
| Type of connection | Phillips screw | |
| Mounted connector | Number of poles | 40 pole |
| Dielectric strength voltage | Insulation resistance | 5 MΩ min. (at 500 VDC) |
| Dielectric strength | 500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA) | |
| Ambient temperature (Operating) | 0 to 55 ℃ | |
| Dimensions | Width | 194 mm |
| Height | 46 mm | |
| Depth | 45 mm | |
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
XW2B-40J6-2Bについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。