商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Servo Relay Units, 1 axis, For CS1W-NC[][]3/CJ1W-NC[][]3/C200HW-NC[][]3/C200H-NC

在庫/販売状況

2026/03/25 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,800

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/10

Rated voltage24 VDC
Rated current1 A (Temperature rise + 30 ℃ max.)
Type of connectionPhillips screw
Mounted connectorNumber of poles20 pole
Dielectric strength voltageInsulation resistance5 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength500 VAC 1 min (Leakage current 1 mA)
Ambient temperature (Operating)0 to 55 ℃
DimensionsWidth149 mm
Height46 mm
Depth45 mm
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
XW2B-20J6-1Bについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。