商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Oil-resistant Connector, Connectors Connected to Cable, Socket and Plug on Cable Ends, Straight/Straight, 4 poles, Cable with fluororesin sheath, 10 m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 24,500

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2024/07/25

TypeOil-resistant Connectors
Number of poles4 pole
Plug/socketPlug/socket
Location of lead outputStraight (Socket)/Straight (Plug)
Fastening methodM12 Smartclick connector
Rated voltage30 VDC
Rated current1 A
Contact resistance40 mΩ max. (20 mV max, 100 mA max.)
Cable specificationsTypeCable with fluororesin sheath
Outer diameter4 mm dia.
Number of wires4 cores
Cable length10 m
Ambient temperature range (Operating)-25 to 70 ℃
Ambient temperature range (Storage)-25 to 70 ℃
Ambient humidity range (Operating)20 to 85 %
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength1,500 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protectionIP67、IP67G、Passed OMRON$sq;s Oil-resistant Component Evaluation Standards
MaterialPin block: PA resin (UL94HB)
Contact: Phosphor bronze (gold plating)
Fixture: Zinc alloy (nickel plated)
Fixtures (Lock): Stainless steel
O-ring: New rubber material combining HNBR and fluororubber
Cover: PA resin (UL94HB)
Insertion durability50 time
Lock strengthTensile: 100 N/15 s
rotation: 1 N・m/15 s
Cable holding strengthTensile: 100 N/15 s
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No