商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Round Water-resistant Connector (M12 Smartclick), Panel-mounting Socket, 4 poles, With wire, Rear lock

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,100

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/21

Number of poles 4 pole
Plug/socket Socket
Fix method M12 Smartclick
Rated voltage 250 VDC
Rated current 4 A
Contact resistance 40 mΩ max. (20 mV max., 100 mA max.)
Type With wire
Cable length 0.5 m
Ambient temperature (Operating) -25 to 70 ℃
Ambient temperature (Storage) 20% to 85%
Insulation resistance 1,000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength 1,500 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protection IP67
Mounting method Panel-mounting (Rear Lock)
Materials Copper alloy(Nickel plated)(Contact)
Nickel plated zinc alloy(Fixture)
PBT resin(Cover)
PBT resin(Pin block)
Rubber(O-ring)
Stainless(Fixture(Lock))
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No