商品概要
耐油コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, ストレート, 4極, フッ素樹脂ケーブル, 2m
在庫/販売状況
2026/11/11 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 8,650 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/02/27
| タイプ | 耐油コネクタ |
|---|---|
| 用途・コーディング | Aコーディング |
| 接続1_形状 | メスーストレート |
| 接続1_コネクタ | M12スマートクリック |
| 接続2_形状 | 他 |
| 接続2_コネクタ | 線(バラ) |
| 極数 | 4極 |
| 芯数 | 4 |
| シールド | 無 |
| タイプ | 耐油強化フッ素樹脂ケーブル |
| ケーブル長 | 2m |
| 定格電流 | 1A |
| 定格電圧 | DC30V |
| LED | なし |
| 結線 (〇内の数字は端子番号) | 8:①茶 ②白 ③青 ④黒(DC用) |
| プラグ/ソケット | ソケット |
|---|---|
| 引き出し方向 | ストレート |
| 固定方式 | M12 スマートクリック |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) |
| 外径 | φ4mm |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| 保存温度範囲 | -25~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC1500V 1min (リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | IP67 IP67G オムロン耐油コンポーネント評価基準合格 |
| 材質 | HNBR/フッ素ゴム(Oリング) PA樹脂(UL94HB)(カバー) PA樹脂(UL94HB)(コンタクトブロック) りん青銅 (金めっき)(コンタクト) ステンレス(固定具(爪)) 亜鉛合金 (ニッケルめっき)(固定具) |
| 挿抜耐久 | 50回 |
| ロック強度 | 100N/15s(引張り) 1N・m/15s(回転) |
| ケーブル保持力 | 100N/15s(引張り) |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
