商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Round Water-resistant Connector (M12 Smartclick), Connector with Cable, Socket on One Cable End, A-coding (DC type), 4 poles, Gold plating, Straight (4 dia.), Connections: ①Brown/②White/③Blue/④Black, Fire-retardant thin PVC robot cable, 5 m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,250

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/20

Type Water-resistant Connectors
Number of poles 4 pole
Plug/socket Socket
Location of lead output Straight(φ4)
Fix method M12 Smartclick connector
Rated voltage 250 VDC
Rated current 4 A
Contact resistance 40 mΩ max. (20 mV max, 100 mA max.)
Type Fireretardant, PVC robot cable
Outer diameter 4 mm dia.
Number of wires 4
Cable length 5 m
Ambient temperature (Operating) 0 to 70 ℃
Ambient humidity (Operating) 20 to 85%
Insulation resistance 1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength 1,500 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protection IP67
Materials PBT resin(Pin block)
Phosphor bronze (gold plating)(Contact)
Rubber parts(O-ring)
Soft PBT resin(Cover)
Zinc alloy (gold plating)(Fixture)
Insertion durability 50 time
Lock strength 1 N・m/15 s(rotation)
100 N/15 s(Tensile)
Cable holding strength 1 N・m/15 s(rotation)
100 N/15 s(Tensile)
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No