商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Round Water-resistant Connector (M12 Smartclick), Connector with Cable, Socket on One Cable End, A-coding (DC type), 4 poles, Gold plating, Straight, Connections: ①Brown/②White/③Blue/④Black, Fire-retardant PVC robot cable, 2 m

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,560

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/11/04

TypeWater-resistant Connectors
Number of poles4 pole
Plug/socketSocket
Location of lead outputStraight
Fastening methodM12 Smartclick connector
Rated voltage250 VDC
Rated current4 A
Contact resistance40 mΩ max. (20 mV max, 100 mA max.)
Cable specificationsTypeFireretardant, PVC robot cable
Outer diameter6 mm dia.
Number of wires4 cores
Cable length2 m
Ambient temperature range (Operating)0 to 70 ℃
Ambient humidity range (Operating)20 to 85 %
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength1,500 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protectionIP67
MaterialPin block: PBT resin
Contact: Phosphor bronze (gold plating)
Fixture: Zinc alloy (gold plating)
O-ring: Rubber parts
Cover: Soft PBT resin
Insertion durability50 time
Lock strengthTensile: 100 N/15 s
rotation: 1 N・m/15 s
Cable holding strengthTensile: 100 N/15 s
rotation: 1 N・m/15 s
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
Yes Yes N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No